(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO

小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO (レビュー)

通常価格(税別)
18,278円 ~ 45,481円
税込価格
20,106円 ~ 50,029円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ミニミルスレッドは、極小径穴の内径ねじ切り用に開発された超硬ソリッドミルスレッドです。
・精確な刃形状と、窒化アルミチタニウムを多層コーティングした超微粒子超硬(MT7)の高性能材種によって画期的性能を実現しました。
・M1×0.25(下穴径φ0.75mm)からの小径ねじ切りが可能です。
・高速切削が出来るため、加工時間が短縮されます。
・刃長が短い(3山)ため、切削負荷をかけません。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。
・難削材や高硬度材のねじ切り加工が出来ます。

小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISOのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ネジきり用
    評価 5.0満足度:5.02023/06/30
    ネジきり用の工具として普段使いしています。使用感も良いですし、問題なく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    樹脂製品にねじ切加工
    評価 5.0満足度:5.02021/05/13
    バリ、カエリ等が少なく精度の良好な小径(M3~M6)ネジ加工ができる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO

小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO

    小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN

    小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN

      航空機用ジェットミニミルスレッド MJ

      航空機用ジェットミニミルスレッド MJ

        航空機用ジェットミニミルスレッド UNJ

        航空機用ジェットミニミルスレッド UNJ

          外径用超硬ソリッド ミルスレッド ISO

          外径用超硬ソリッド ミルスレッド ISO

            外径用超硬ソリッド ミルスレッド UN

            外径用超硬ソリッド ミルスレッド UN

              プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

              プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

                超硬ソリッド ミルスレッド NPTF

                超硬ソリッド ミルスレッド NPTF

                  超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)

                  超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)

                    超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

                    超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

                      超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイねじ(UN)

                      超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイねじ(UN)

                        超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

                        超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

                          超硬ソリッド ミルスレッド NPT

                          超硬ソリッド ミルスレッド NPT

                            メーカー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス オーエスジー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス
                            通常価格 18,278円 18,278円 21,266円 21,266円 32,145円 32,145円 8,328円 24,076円 24,076円 24,076円 24,004円 24,076円 24,076円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじ種類 メートル ユニファイ - - メートル ユニファイ - 管用平行 メートル 管用平行 ユニファイ 管用平行 管用平行
                            穴種類 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 - - 通り穴・止り穴用(兼用) 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            コーティング・表面処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 - 窒化処理 鋼用 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。