ユニファイねじ・外径ねじ用です。【特長】・スパイラル刃なので仕上がりがきれいに...
Loading...
ユニファイねじ・外径ねじ用です。
【特長】
・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
・3枚刃~6枚刃と複数刃となっているので、加工時間が少なくてすみます
Loading...
E1010D1624UNで型番確定
外径用超硬ソリッド ミルスレッド UNの型番E1010D1624UNのページです。
型番E1010D1624UNに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
E1212D2012UN |
E1212D2014UN |
E1212D2116UN |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ピッチ | 全長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 工具径(D) (mm) | 刃数 | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,615円 ( 40,277円 ) | 1個 | - | 1日目 | 12インチ | 84 | 20.1 | 12 | 12 | 4 | スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。3枚刃~19枚刃と複数刃となっているので、加工時間が少なくてすみます。 | |
36,615円 ( 40,277円 ) | 1個 | - | 1日目 | 14インチ | 84 | 20.9 | 12 | 12 | 4 | スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。3枚刃~18枚刃と複数刃となっているので、加工時間が少なくてすみます。 | |
36,615円 ( 40,277円 ) | 1個 | - | 1日目 | 16インチ | 84 | 21.4 | 12 | 12 | 4 | スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。3枚刃~17枚刃と複数刃となっているので、加工時間が少なくてすみます。 |