メートルねじ・外径ねじ用です。【特長】・スパイラル刃なので仕上がりがきれいにな...
Loading...
メートルねじ・外径ねじ用です。
【特長】
・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
・3枚刃~6枚刃と複数刃となっているので、加工時間が少なくてすみます。
E1010C172.0ISOで型番確定
外径用超硬ソリッド ミルスレッド ISOの型番E1010C172.0ISOのページです。
型番E1010C172.0ISOに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
E1010D151.5ISO |
E1010D161.0ISO |
E1010D161.25ISO |
E1212D201.5ISO |
E1212E201.0ISO |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ピッチ | 全長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 工具径(D) (mm) | 刃数 | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,145円 ( 35,360円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1.5 | 73 | 15.8 | 10 | 10 | 4 | スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。3枚刃~8枚刃と複数刃となっているので、加工時間が少なくてすみます。 | |
32,145円 ( 35,360円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1 | 73 | 16.5 | 10 | 10 | 4 | スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。3枚刃~6枚刃と複数刃となっているので、加工時間が少なくてすみます。 | |
32,145円 ( 35,360円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1.25 | 73 | 16.9 | 10 | 10 | 4 | スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。3枚刃~13枚刃と複数刃となっているので、加工時間が少なくてすみます。 | |
36,615円 ( 40,277円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1.5 | 84 | 20.3 | 12 | 12 | 4 | スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。3枚刃~9枚刃と複数刃となっているので、加工時間が少なくてすみます。 | |
36,615円 ( 40,277円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1 | 84 | 20.5 | 12 | 12 | 5 | スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。3枚刃~7枚刃と複数刃となっているので、加工時間が少なくてすみます。 |