内径メートルねじ用です。【特長】・太径の深穴ねじ切り用!!。・首を細く加工して...
Loading...
内径メートルねじ用です。
【特長】
・太径の深穴ねじ切り用!!。
・首を細く加工していて油穴付きであるため、中~太径の深穴のねじ切りに適しています。
・ビビリを発生させず安定した加工ができます。
・深穴のねじ加工がワンパスでできます。
・刃長を比較的に短くしているため、切削抵抗が少なくすみます。
・3Dまでの長い刃長のねじ切りができます
Q1010D301.5ISOで型番確定
首を細くしたQタイプ 内径メートルねじ用 油穴付の型番Q1010D301.5ISOのページです。
型番Q1010D301.5ISOに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
Q1010D321.0ISO |
Q1212D341.5ISO |
Q1212D381.0ISO |
Q1212D422.0ISO |
Q1616D453.0ISO |
Q1616E452.0ISO |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ピッチ | 全長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | M細目 | 工具径(D) (mm) | 刃数 | I1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,145円 ( 35,360円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1 | 73 | 32 | 10 | φ≧12 | 10 | 4 | 18.0 | |
36,615円 ( 40,277円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1.5 | 84 | 34.5 | 12 | φ≧15 | 12 | 4 | 19.5 | |
36,615円 ( 40,277円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1 | 84 | 38 | 12 | φ≧14 | 12 | 4 | 21.0 | |
36,615円 ( 40,277円 ) | 1個 | - | 1日目 | 2 | 84 | 42 | 12 | φ≧16 | 12 | 4 | 24.0 | |
46,868円 ( 51,555円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3 | 105 | 45 | 16 | φ≧22 | 16 | 4 | 30.0 | |
46,868円 ( 51,555円 ) | 1個 | - | 1日目 | 2 | 105 | 45 | 16 | φ≧20 | 16 | 5 | 26.0 |