(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Z0606C121.0ISO
油穴付MTZ ジェットミルスレッド ISO MTZチョウコウSLDジェットミルスレッド

油穴付MTZ ジェットミルスレッド ISO Z0606C121.0ISO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,507円
税込単価
30,258円

メートル内径ねじ用です。【特長】・スパイラル溝内に油穴の付いた新型超硬ソリッド...

詳細情報を確認する

  • 工具材質:
    超硬
  • ねじ種類:
    メートル
  • 穴種類:
    通り穴・止り穴用(兼用)
  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
  • コーティング・表面処理:
    窒化処理
  • 被削材(詳細):
    ニッケル基合金(インコネル等) / 合金鋼(SCM)
  • タップ種類:
    ねじ切りカッター
  • 特長:
    スパイラル溝内に油穴の付いた新型超硬ソリッドミルスレッド!冷却液を刃先まで効率よく届け、よりスムーズに加工できます。特に貫通穴には威力を発揮します。切粉の除去には効果的です。外部給油装置の付いていない機械にも適しています。
  • タイプ:
    MTZタイプ

型番

Z0606C121.0ISO 解除

Loading...

Z0606C121.0ISO の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
呼び
ピッチ
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
M細目
工具径(D)(mm)
刃数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z0606C121.0ISO

-
1
58
12.5
6
φ≧ 9
6
3

1個

27,507( 30,258円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メートル内径ねじ用です。

【特長】
・スパイラル溝内に油穴の付いた新型超硬ソリッドミルスレッド!。
・冷却液を刃先まで効率よく届け、よりスムーズに加工できます。
・特に貫通穴には威力を発揮します。
・切粉の除去には効果的です。
・外部給油装置の付いていない機械にも適しています

カタログ

 

Loading...

Z0606C121.0ISOで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油穴付MTZ ジェットミルスレッド ISOの型番Z0606C121.0ISOのページです。
型番Z0606C121.0ISOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油穴付MTZ ジェットミルスレッド ISO

油穴付MTZ ジェットミルスレッド ISO

    油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSPT

    油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSPT

      油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSW

      油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSW

        プラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ  WX-PNC

        プラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ WX-PNC

          外径用超硬ソリッド ミルスレッド ISO

          外径用超硬ソリッド ミルスレッド ISO

            外径用超硬ソリッド ミルスレッド UN

            外径用超硬ソリッド ミルスレッド UN

              油穴付超硬ソリッド ミルスレッド UN

              油穴付超硬ソリッド ミルスレッド UN

                油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPSF

                油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPSF

                  油穴付超硬ソリッド ミルスレッド ISO

                  油穴付超硬ソリッド ミルスレッド ISO

                    油穴付超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

                    油穴付超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

                      油穴付超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

                      油穴付超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

                        油穴付超硬ソリッド ミルスレッド PG

                        油穴付超硬ソリッド ミルスレッド PG

                          油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPT

                          油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPT

                            メーカー カーメックス カーメックス カーメックス オーエスジー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス
                            通常価格 27,507円 31,897円 27,507円 23,280円 32,145円 32,145円 28,189円 28,189円 24,076円 28,189円 28,189円 36,615円 28,189円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじ種類 メートル 管用平行 ウィット - メートル ユニファイ ユニファイ 管用平行 メートル 管用平行 管用平行 - 管用平行
                            穴種類 通り穴・止り穴用(兼用) 通り穴・止り穴用(兼用) 通り穴・止り穴用(兼用) - - - 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            コーティング・表面処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 鋼用 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理

                            油穴付MTZ ジェットミルスレッド ISOのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Z06048C101.0ISO
                            Z0606C141.25ISO
                            Z0606C191.25ISO
                            Z08078C171.5ISO
                            Z0808D161.0ISO
                            Z1009C201.75ISO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び ピッチ 全長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            M細目 工具径(D)
                            (mm)
                            刃数

                            27,507円

                            ( 30,258円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M615810.56φ≧ 74.83

                            27,507円

                            ( 30,258円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M81.255814.46φ≧ 1063

                            32,868円

                            ( 36,155円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M81.255819.46φ≧ 1063

                            31,897円

                            ( 35,087円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M101.564178φ≧ 127.83

                            31,897円

                            ( 35,087円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -16416.58φ≧ 1064

                            36,647円

                            ( 40,312円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M121.757320.110φ≧ 1293

                            スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました