(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B0312C0427NPSF
油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPSF ユアナツキチョウコウSミルスレッド

油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPSF B0312C0427NPSF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,189円
税込単価
31,008円

内外径共用、インチシャンクです。【特長】・ねじ加工がワンパスで出来ます。・スパ...

詳細情報を確認する

  • 工具材質:
    超硬
  • ねじ種類:
    管用平行
  • 穴種類:
    止り穴用
  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
  • コーティング・表面処理:
    窒化処理
  • 被削材(詳細):
    ニッケル基合金(インコネル等) / 合金鋼(SCM)
  • タップ種類:
    ねじ切りカッター
  • 特長:
    ねじ加工がワンパスで出来ます。スパイラル溝形状なので、切削トルクを軽減し、よりスムーズに加工できます。刃数が3~6枚とマルチ刃なので加工時間が短縮できます。刃径2.2mmからあり、小径用を備えています。同じ工具で右ねじ、左ねじとも加工出来ます。

型番

B0312C0427NPSF 解除

Loading...

B0312C0427NPSF の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ピッチ
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
標準
工具径(D)(mm)
刃数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B0312C0427NPSF

27インチ
63
10.8
5/16インチ
1/8
7.6
3

1個

28,189( 31,008円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内外径共用、インチシャンクです。

【特長】
・ねじ加工がワンパスで出来ます。
・スパイラル溝形状なので、切削トルクを軽減し、よりスムーズに加工できます。
・刃数が3~6枚とマルチ刃なので加工時間が短縮できます。
・刃径2.2mmからあり、小径用を備えています。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。
・同じひとつの工具で様々な材質のワークを加工できます。
・仕上がりがきれいになります。
・独自の多層コーティングにより工具が長寿命になります。
・切削圧力が小さくなるので、薄物ワークの加工が容易に出来ます。
・同じ工具で右ねじ、左ねじとも加工出来ます。

カタログ

 

Loading...

B0312C0427NPSFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPSFの型番B0312C0427NPSFのページです。
型番B0312C0427NPSFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPSF

油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPSF

    油穴付超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

    油穴付超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

      油穴付超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

      油穴付超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

        超硬ソリッド ミルスレッド NPTF

        超硬ソリッド ミルスレッド NPTF

          超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

          超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

            油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPT

            油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPT

              油穴付超硬ソリッド ミルスレッド PG

              油穴付超硬ソリッド ミルスレッド PG

                油穴付超硬ソリッド ミルスレッド UN

                油穴付超硬ソリッド ミルスレッド UN

                  油穴付超硬ソリッド ミルスレッド ISO

                  油穴付超硬ソリッド ミルスレッド ISO

                    油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPS

                    油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPS

                      超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイねじ(UN)

                      超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイねじ(UN)

                        超硬ソリッド ミルスレッド NPT

                        超硬ソリッド ミルスレッド NPT

                          超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)

                          超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)

                            メーカー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス
                            通常価格 28,189円 28,189円 28,189円 24,076円 24,076円 28,189円 36,615円 28,189円 24,076円 28,189円 24,004円 24,076円 24,076円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじ種類 管用平行 管用平行 管用平行 管用平行 管用平行 管用平行 - ユニファイ メートル 管用平行 ユニファイ 管用平行 メートル
                            穴種類 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            コーティング・表面処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 鋼用

                            油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPSFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B0375D0618NPSF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ピッチ 全長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            標準 工具径(D)
                            (mm)
                            刃数

                            32,145円

                            ( 35,360円 )
                            1個 -

                            1日目

                            18インチ7616.23/8インチ1/4 - 3/89.54

                            スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました