(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B0808D1832UN
油穴付超硬ソリッド ミルスレッド UN ユアナツキチョウコウSLDミルスレッド

油穴付超硬ソリッド ミルスレッド UN B0808D1832UN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,189円
税込単価
31,008円

ユニファイねじ・内径用です。【特長】・ねじ加工がワンパスで出来ます。・スパイラ...

詳細情報を確認する

  • 工具材質:
    超硬
  • ねじ種類:
    ユニファイ
  • 穴種類:
    止り穴用
  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
  • コーティング・表面処理:
    窒化処理
  • 被削材(詳細):
    ニッケル基合金(インコネル等) / 合金鋼(SCM)
  • タップ種類:
    ねじ切りカッター
  • 特長:
    ねじ加工がワンパスで出来ます。スパイラル溝形状なので、切削トルクを軽減し、よりスムーズに加工できます。刃数が3~6枚とマルチ刃なので加工時間が短縮できます。刃径2.2mmからあり、小径用を備えています。同じ工具で右ねじ、左ねじとも加工出来ます。

型番

B0808D1832UN 解除

Loading...

B0808D1832UN の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ピッチ
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
工具径(D)(mm)
刃数
UNC
UNF
UNEF
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B0808D1832UN

32インチ
64
18.7
8
8
4
-
-
3/8

1個

28,189( 31,008円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニファイねじ・内径用です。

【特長】
・ねじ加工がワンパスで出来ます。
・スパイラル溝形状なので、切削トルクを軽減し、よりスムーズに加工できます。
・刃数が3~6枚とマルチ刃なので加工時間が短縮できます。
・刃径2.2mmからあり、小径用を備えています。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。
・同じひとつの工具で様々な材質のワークを加工できます。
・仕上がりがきれいになります。
・独自の多層コーティングにより工具が長寿命になります。
・切削圧力が小さくなるので、薄物ワークの加工が容易に出来ます。
・同じ工具で右ねじ、左ねじとも加工出来ます。

カタログ

 

B0808D1832UNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油穴付超硬ソリッド ミルスレッド UNの型番B0808D1832UNのページです。
型番B0808D1832UNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油穴付超硬ソリッド ミルスレッド UN

油穴付超硬ソリッド ミルスレッド UN

    油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPT

    油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPT

      油穴付超硬ソリッド ミルスレッド ISO

      油穴付超硬ソリッド ミルスレッド ISO

        油穴付超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

        油穴付超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

          油穴付超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

          油穴付超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

            油穴付超硬ソリッド ミルスレッド PG

            油穴付超硬ソリッド ミルスレッド PG

              油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPSF

              油穴付超硬ソリッド ミルスレッド NPSF

                スレッドカッタ 止まり穴/貫通穴共通 TM SP/2×D用 4133

                スレッドカッタ 止まり穴/貫通穴共通 TM SP/2×D用 4133

                  太径のユニファイねじ用 QタイプUN 内径ユニファイねじ用

                  太径のユニファイねじ用 QタイプUN 内径ユニファイねじ用

                    油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSW

                    油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSW

                      油穴付MTZ ジェットミルスレッド ISO

                      油穴付MTZ ジェットミルスレッド ISO

                        油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSPT

                        油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSPT

                          首を細くしたQタイプ 内径メートルねじ用 油穴付

                          首を細くしたQタイプ 内径メートルねじ用 油穴付

                            メーカー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス グーリング カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス
                            通常価格 28,189円 28,189円 24,076円 28,189円 28,189円 36,615円 28,189円 18,552円 32,145円 27,507円 27,507円 31,897円 32,145円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじ種類 ユニファイ 管用平行 メートル 管用平行 管用平行 - 管用平行 メートル ユニファイ ウィット メートル 管用平行 メートル
                            穴種類 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 - 通り穴・止り穴用(兼用) 通り穴・止り穴用(兼用) 通り穴・止り穴用(兼用) 通り穴・止り穴用(兼用) 通り穴・止り穴用(兼用)
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 樹脂
                            コーティング・表面処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 鋼用 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理

                            油穴付超硬ソリッド ミルスレッド UNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B0808D2124UN
                            B12105C2612UN
                            B12113D2618UN
                            B1212D3116UN
                            B1212E2720UN
                            B1616C389UN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ピッチ 全長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            工具径(D)
                            (mm)
                            刃数 UNC UNF UNEF

                            28,189円

                            ( 31,008円 )
                            1個 -

                            1日目

                            24インチ6420.6884-3/89/16-5/8

                            36,615円

                            ( 40,277円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12インチ8426.51210.539/16--

                            36,615円

                            ( 40,277円 )
                            1個 -

                            1日目

                            18インチ8426.11211.34-9/16-5/81 1/8-1 5/8

                            36,615円

                            ( 40,277円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16インチ843112124-3/4-

                            36,615円

                            ( 40,277円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20インチ8427.312125--3/4-1

                            46,868円

                            ( 51,555円 )
                            1個 -

                            1日目

                            9インチ10538.1161637/8--

                            スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました