内外径ねじ共用。【特長】・ねじ加工がワンパスで出来ます。・スパイラル溝形状なの...
Loading...
内外径ねじ共用。
【特長】
・ねじ加工がワンパスで出来ます。
・スパイラル溝形状なので、切削トルクを軽減し、よりスムーズに加工できます。
・刃数が3~6枚とマルチ刃なので加工時間が短縮できます。
・刃径2.2mmからあり、小径用を備えています。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。
・同じひとつの工具で様々な材質のワークを加工できます。
・仕上がりがきれいになります。
・独自の多層コーティングにより工具が長寿命になります。
・切削圧力が小さくなるので、薄物ワークの加工が容易に出来ます。
・同じ工具で右ねじ、左ねじとも加工出来ます。
0606C928BSPTで型番確定
超硬ソリッド ミルスレッド BSPTの型番0606C928BSPTのページです。
型番0606C928BSPTに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
0808C1419BSPT |
1212D1914BSPT |
1616D2811BSPT |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ピッチ | 全長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 工具径(D) (mm) | 刃数 | Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,189円 ( 31,008円 ) | 1個 | - | 1日目 | 19TPI | 64 | 14 | 8 | 8 | 3 | RC 1/4-3/8 | |
36,615円 ( 40,277円 ) | 1個 | - | 1日目 | 14TPI | 84 | 19.1 | 12 | 12 | 4 | RC 1/2-7/8 | |
46,868円 ( 51,555円 ) | 1個 | - | 1日目 | 11TPI | 105 | 28.9 | 16 | 16 | 4 | RC 1-2 |