内径ねじ用です。【特長】・ねじ加工がワンパスで出来ます。・スパイラル溝形状なの...
Loading...
内径ねじ用です。
【特長】
・ねじ加工がワンパスで出来ます。
・スパイラル溝形状なので、切削トルクを軽減し、よりスムーズに加工できます。
・刃数が3~6枚とマルチ刃なので加工時間が短縮できます。
・刃径2.2mmからあり、小径用を備えています。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。
・同じひとつの工具で様々な材質のワークを加工できます。
・仕上がりがきれいになります。
・独自の多層コーティングにより工具が長寿命になります。
・切削圧力が小さくなるので、薄物ワークの加工が容易に出来ます。
・同じ工具で右ねじ、左ねじとも加工出来ます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
1616C428UNで型番確定
超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイねじ(UN)の型番1616C428UNのページです。
型番1616C428UNに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
06032C632UN |
06045C1220UN |
0604C1128UN |
0605C1418UN |
0605C1424UN |
1616E4112UN |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ピッチ | 全長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 工具径(D) (mm) | 刃数 | UNC | UNF | UNEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,076円 ( 26,484円 ) | 1個 | - | 1日目 | 32TPI | 58 | 6.8 | 6 | 3.2 | 3 | 8 | 10 | 12 | |
24,076円 ( 26,484円 ) | 1個 | - | 1日目 | 20TPI | 58 | 12.1 | 6 | 4.5 | 3 | 1/4 | - | - | |
24,004円 ( 26,404円 ) | 1個 | - | 1日目 | 28TPI | 58 | 11.3 | 6 | 4 | 3 | - | 1/4 | - | |
24,076円 ( 26,484円 ) | 1個 | - | 1日目 | 18TPI | 58 | 14.8 | 6 | 5 | 3 | 5/16 | - | - | |
24,076円 ( 26,484円 ) | 1個 | - | 1日目 | 24TPI | 58 | 14.3 | 6 | 5 | 3 | - | 5/16 | - | |
46,868円 ( 51,555円 ) | 1個 | - | 1日目 | 12TPI | 105 | 41.3 | 16 | 16 | 5 | - | 1-1 1/2 | - |