内径ねじ用。【特長】・ねじ加工がワンパスで出来ます。・スパイラル溝形状なので、...
Loading...
内径ねじ用。
【特長】
・ねじ加工がワンパスで出来ます。
・スパイラル溝形状なので、切削トルクを軽減し、よりスムーズに加工できます。
・刃数が3~6枚とマルチ刃なので加工時間が短縮できます。
・刃径2.2mmからあり、小径用を備えています。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。
・同じひとつの工具で様々な材質のワークを加工できます。
・仕上がりがきれいになります。
・独自の多層コーティングにより工具が長寿命になります。
・切削圧力が小さくなるので、薄物ワークの加工が容易に出来ます。
・同じ工具で右ねじ、左ねじとも加工出来ます。
0604C101.0ISOで型番確定
超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)の型番0604C101.0ISOのページです。
型番0604C101.0ISOに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
06036C90.8ISO |
06038C100.5ISO |
06045C100.75ISO |
0604C141.0ISO |
0605C141.25ISO |
0605C191.25ISO |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 呼び | ピッチ | 全長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | M細目 | 工具径(D) (mm) | 刃数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,076円 ( 26,484円 ) | 1個 | - | 1日目 | M5 | 0.8 | 58 | 9.2 | 6 | φ≧ 6 | 3.6 | 3 | |
24,076円 ( 26,484円 ) | 1個 | - | 1日目 | - | 0.5 | 58 | 10.3 | 6 | φ≧ 5 | 3.8 | 3 | |
24,076円 ( 26,484円 ) | 1個 | - | 1日目 | - | 0.75 | 58 | 10.1 | 6 | φ≧ 6 | 4.5 | 3 | |
28,872円 ( 31,759円 ) | 1個 | - | 1日目 | M6 | 1 | 58 | 14.5 | 6 | φ≧ 7 | 4 | 3 | |
24,076円 ( 26,484円 ) | 1個 | - | 1日目 | M8 | 1.25 | 58 | 14.4 | 6 | φ≧10 | 5 | 3 | |
28,872円 ( 31,759円 ) | 1個 | - | 1日目 | M8 | 1.25 | 58 | 19.4 | 6 | φ≧10 | 5 | 3 |