(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先端微調整機構付支柱タイプ大型ロングPHホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

先端微調整機構付支柱タイプ大型ロングPHホルダー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
19,581円
税込単価
21,539円

最新式のアーム先端での微調整機構の付いたPHスタンドです。大型タイプ、大型ロン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(支柱タイプ)
  • 吸着力(N):
    1300
  • 測定器取付穴:
    φ6、φ8、φ3/8インチ
  • アリ溝 有無:
  • 取付ねじ:
    M10×1.25
  • アーム長さ ①(mm):
    350
  • アーム長さ ②(mm):
    225
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    120
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • 質量(kg):
    3.45
  • トラスココード:
    837-9832
  • 特長1:
    130kgf.オンオフマグネット付
  • 特長2:
    先端に回転式クランプを装備していますが、このクランプにはφ6、φ8 ㎜とφ3/8"穴とアリ溝が付いていますのでほとんどすべてのテストインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます。
  • 特長3:
    強力な3 点締めクランプにより、アームは完全ロックされます。
  • 特長4:
    アームはニッケルメッキされています。

Loading...

先端微調整機構付きのPHスタンド

PH6800の外観

PH6800の外観

アーム先端での微調整機構の付いた、大型ロングタイプのPHスタンド。
先端に回転式クランプを装備。このクランプには、φ6、8(直径6、8mm)とφ3 / 8(直径3 / 8mm)穴とアリ溝が付いており、ほとんど全てのテストインジケーター、ダイヤルゲージを保持することが可能。
強力な3点締めクランプにより、アームを完全にロック。
アームはニッケルメッキ仕上げ。
130kgf.の強力なオンオフマグネット付き。

アーム部分寸法図

アーム部分寸法図

  • 主柱(L1) φ18(直径18mm)×350mm
  • 副柱(L2) φ16(直径16mm)×225mm
  • 主柱下部D3ねじ寸法 M10×1.25
  • 重量 3.45kg
マグネット部分寸法図

マグネット部分寸法図

  • マグネット W50×L120×H55mm
  • 保持力 1,300N
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH6800

1個

19,581( 21,539円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

最新式のアーム先端での微調整機構の付いたPHスタンドです。大型タイプ、大型ロングタイプが新しくラインアップされています
【特長】
・先端に回転式クランプを装備していますが、このクランプにはΦ6、Φ8mmとΦ3/8"穴とアリ溝が付いていますのでほとんどすべてのテストインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます
・強力な3点締めクランプにより、アームは完全ロックされます
・アームはニッケルメッキされています。パワフルなオンオフマグネット付
・大型ロングPHホルダー130kgf.

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先端微調整機構付支柱タイプ大型ロングPHホルダーの型番PH6800のページです。
型番PH6800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先端微調整機構付支柱タイプ大型ロングPHホルダー

先端微調整機構付支柱タイプ大型ロングPHホルダー

    先端微調整機構付支柱タイプ大型PHホルダー

    先端微調整機構付支柱タイプ大型PHホルダー

      マグネットベース SBシリーズ

      マグネットベース SBシリーズ

        マグネットベースゲージホルダー EA725T-164

        マグネットベースゲージホルダー EA725T-164

          マグネットベース(太主柱)

          マグネットベース(太主柱)

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-165

            マグネットベースゲージホルダー EA725T-165

              微動送りマグネットベース(アリ溝付)

              微動送りマグネットベース(アリ溝付)

                マグネットベース 標準型

                マグネットベース 標準型

                  微動送りマグネットベース

                  微動送りマグネットベース

                    マグネットベース TMB-80

                    マグネットベース TMB-80

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-167

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-167

                        パーツ スタンダード マグネットベース MB0040

                        パーツ スタンダード マグネットベース MB0040

                          マグネットベース(三つ穴式)

                          マグネットベース(三つ穴式)

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ アズワン エスコ ミスミ エスコ ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ トラスコ中山 エスコ ノガ・ウォーターズ ミスミ
                            通常価格 19,581円 14,747円 4,300円 12,663円 2,724円 8,450円 2,520円 3,653円 2,578円 5,681円 3,920円 2,500円 3,255円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(支柱タイプ)
                            吸着力(N) 1300 1000 - 167(17kgf) 約800 294(30kgf) 784 800 784 800 196(20kgf) - 784
                            測定器取付穴 φ6、φ8、φ3/8インチ - - Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm φ6、φ8 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm φ6、φ8 φ6、φ8 φ6.5、φ8 φ6、φ8、φ3/8インチ、耳付 Φ8、Φ6、アリ溝:5.5mm - φ6、φ8、φ3/8インチ
                            アリ溝 有無 - - - -
                            取付ねじ M10×1.25 M8×1.25 - M5×0.8 M8×P1.25 M5×0.8 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M5×0.8 - M8×1.25

                            先端微調整機構付支柱タイプ大型ロングPHホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました