(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,887円
税込単価
6,476円

【特長】・マルチクランプ式マグネットベース微動送りナシ・MB1035と同じアー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(支柱タイプ)
  • 吸着力(N):
    800
  • 測定器取付穴:
    φ6、φ8、φ3/8インチ
  • アリ溝 有無:
  • 取付ねじ:
    M8×1.25
  • アーム長さ ①(mm):
    176
  • アーム長さ ②(mm):
    164
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    60
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • 質量(kg):
    1.4
  • トラスココード:
    837-9809
  • 特長1:
    80kgf.強力オンオフマグネット付。
  • 特長2:
    ダイヤルゲージ・テストインジケーターの3種類のステム径に対応し、アリ溝での保持も容易なマルチクランプ方式を採用しています。

Loading...

回転クランプ式のマグネットベース

回転クランプ式。微動送りなし。 80kgf.の強力オンオフマグネット付き。 空豆キャップ付き。

回転クランプ式。微動送りなし。
80kgf.の強力オンオフマグネット付き。
空豆キャップ付き。

アームの先端にφ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ3/8(直径3 / 8mm)穴およびアリ溝付きマルチクランプシステム。 ダイヤルゲージ・テストインジケーターの3種類のステム径に対応し、アリ溝での保持も容易。

アームの先端にφ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ3/8(直径3 / 8mm)穴およびアリ溝付きマルチクランプシステム。
ダイヤルゲージ・テストインジケーターの3種類のステム径に対応し、アリ溝での保持も容易。

MB2035の寸法

  • 主柱 φ12(直径12mm)×176mm
  • 副柱 φ10(直径10mm)×164mm
  • マグネット W50×L60×H55mm、保持力800N
  • 主柱下部ねじ寸法 M8(×1.25)
  • 重量 1.4kg
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB2035

1個

5,887( 6,476円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチクランプ式マグネットベース微動送りナシ
・MB1035と同じアームの先端に、Φ6、Φ8mm、Φ3/8穴及びアリ溝付のマルチクランプシステムを付けています
・80kgf.強力オンオフマグネット付
・回転クランプ
・ダイヤルゲージ・テストインジケーターの3種類のステム径に対応し、アリ溝での保持も容易なマルチクランプ方式を採用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクランプ式マグネットベース微動送りなしの型番MB2035のページです。
型番MB2035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし

マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし

    マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

    マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

      マグネットベース TMB-80

      マグネットベース TMB-80

        先端微調整機構付支柱タイプ大型PHホルダー

        先端微調整機構付支柱タイプ大型PHホルダー

          先端微調整機構付支柱タイプ標準PHホルダー

          先端微調整機構付支柱タイプ標準PHホルダー

            マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

            マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

              テストインディケーターホルダー EA725T-65

              テストインディケーターホルダー EA725T-65

                マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-132

                マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル) EA725T-132

                  テストインディケーターホルダー EA725T-63

                  テストインディケーターホルダー EA725T-63

                    マグネットベース 小型ロック機能付

                    マグネットベース 小型ロック機能付

                      ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160

                      ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160

                        ノガDG芯出しアーム DG1022

                        ノガDG芯出しアーム DG1022

                          マグネットベース(フレキシブル)

                          マグネットベース(フレキシブル)

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ 新潟精機(SK) エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ミスミ
                            通常価格 5,887円 5,464円 5,681円 14,747円 13,132円 5,508円 28,400円 13,010円 32,625円 8,466円 25,314円 17,527円 4,355円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)
                            吸着力(N) 800 800 800 1000 800 800 800 784 320 250 784 - 約800
                            測定器取付穴 φ6、φ8、φ3/8インチ φ6、φ8、φ3/8インチ φ6、φ8、φ3/8インチ、耳付 - φ6、φ8、φ3/8インチ φ6、φ8 Φ6、Φ8、3/8 Φ8 Φ6、Φ8、3/8 φ6、φ8 6mm、8mm、3/8"穴、アリ溝付 6mm、8mm、3/8"穴、アリ溝付 φ6、φ8
                            アリ溝 有無 - -
                            取付ねじ M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 - - - M5×0.8 - - M8×P1.25

                            マルチクランプ式マグネットベース微動送りなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました