自由な角度でカメラを固定可能なデュアルアーム。【特長】・フレキシブルアームは真...
デュアルアームの特徴
デュアルアーム・プロ
アーム寸法 : 163×113mm
アーム保持力(kg / 参考値) : アーム先頭部8kg、カメラ取付部4kg
オンオフマグネット : 保持力1,000N、サイズ50×75×55Hmm
全高 : 460mm
重量 : 2.6kg
撮影アングルを強力にロックするフレックスアームに落下防止用フレキシブルチューブを添えた安全二重構造。
先端のカメラ等取付部のねじ寸法は、インチねじで1/ 4”となっている。
自由な角度でカメラを固定可能なデュアルアーム。
【特長】
・フレキシブルアームは真ん中のノブを締めることによって、3つのアーム関節を強力にロックするメカ式構造となっており、デジタルカメラ・顕微鏡等を簡単に自由な位置・角度で固定できます
・アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止するため、安心して使用できます
・強力なオンオフマグネットが標準で付属しているため機械の上や、スチール製の作業台上などで、抜群の使い易さを発揮(鉄板や機械に直接取り付ける金具もあります)
・本当に自由な角度でカメラを固定できるため真上からのサンプル品の撮影等も簡単にできます。シャッター速度を遅くして被写界深度の深い製品写真も意のままです
Loading...
デュアルアーム・プロの型番DA3000のページです。
型番DA3000に関する仕様情報を記載しております。