(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気カンナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気カンナ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
20,024円 ~ 21,717円
税込価格
22,026円 ~ 23,889円

仕上がり滑らか、快適な作業性。【特長】・刃の接触を防ぐフット付・パワフル580...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    17000
  • 電源(V):
    単相100
  • 電流(A):
    6.1
  • 消費電力(W):
    580
  • コード(m):
    2.5
  • 質量(g):
    2500
  • 最大切削深さ(㎜):
    2.5
  • 最大切断幅(mm):
    82
  • 仕様:
    二重絶縁/ブレーキ付/集じん機接続可
  • カーボンブラシの呼び番号:
    408

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電気カンナ 仕様01
電気カンナ 仕様02

刃の接触を防ぐフット付

規格表

電気カンナ 規格表01

使用方法・使用事例

使用事例

電気カンナ 使用例01
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
研磨式
カンナ刃1組(本機取付) カンナ刃取付工具一式(ボックスレンチ9(782209-3))

1個

20,024( 22,026円 )

3日目

替刃式
カンナ刃1組(本機取付) 予備カンナ刃1組 ボックスレンチ9(782209-3)

1個

21,717( 23,889円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

仕上がり滑らか、快適な作業性。
【特長】
・刃の接触を防ぐフット付
・パワフル580W&最大切削深さ2.5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気カンナ

電気カンナ

    充電式カンナ

    充電式カンナ

      電気カンナ 切削幅110mm

      電気カンナ 切削幅110mm

        曲面カンナ

        曲面カンナ

          電気カンナ 切削幅155mm/136mm

          電気カンナ 切削幅155mm/136mm

            充電式ジョイントカッタ

            充電式ジョイントカッタ

              仕上げみぞきり

              仕上げみぞきり

                小型ミゾキリ

                小型ミゾキリ

                  メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                  通常価格 20,024円 25,856円 24,462円 33,878円 52,278円 29,440円 64,306円 27,709円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                  種類 その他電動工具 - - - - - - -
                  回転数((min-1)[回転/分]) 17000 - 16000 15000 - 6500 9,000 8,000
                  電源(V) 単相100 - 単相100 単相100 単相100 - 単相100 単相100
                  電流(A) 6.1 - 11 11 12 3 15 12
                  消費電力(W) 580 - 1050 1050 1140 - 1,430 1,150

                  電気カンナのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  木材の仕上げ
                  評価 5.0満足度:5.02019/11/04
                  もう一回り大きいサイズも価格的には大差ないので、大は小を兼ねるということもあるので、大きいサイズで考えていました。

                  この製品は軽いのがいちばんの特徴。
                  荒材の仕上げや、厚みの調整など使用する材料のサイズがこの製品で間に合うことがわかったので、コンパクトで軽いこの製品を選びました。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました