(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ジョイントカッタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ジョイントカッタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
29,440円
税込単価
32,384円

コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!プラスチック...

詳細情報を確認する

  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    6500
  • 電流(A):
    3
  • 刃物径(mm):
    100
  • 大切込み深さ(㎜):
    20
  • 特長:
    コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!プラスチックケース付/集じん機に接続できます。
  • 標準付属品:
    超硬カッタ・アングルガイド・ダストバッグセットプレート・ロックナットレンチ20(782401-1)
  • カーボンブラシの呼び番号:
    430

型番

PJ180DZ 解除

Loading...

製品特長・仕様

PJ180D外観図
PJ140D外観図
充電式ジョイントカッタ PJ180D外観図
充電式ジョイントカッタ PJ140D外観図

製品の基本仕様・特長

型番切断能力
(mm)
ストローク数
(min-1
[回転/分]
ストローク
(mm)
1充電あたりの作業量
石こうボード(目安)*1
質量
(kg)
標準付属品
厚さ12.5mm×1枚厚さ9.5mm×2枚
SD180D石こうボード30
木材15
0~6,0006<DRGX>約444m
<DRTX>約370m
<DRGX>約292m
<DRTX>約244m
1.9
(バッテリ含む)
石こうボード
用ブレード(1枚)
ブレードカバー、
ベースカバー
六角棒スパナ3
SD140D<DRGX>約432m
<DRTX>約360m
<DRGX>約259m
<DRTX>約216m
1.8
(バッテリ含む)

*1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
本体・セット
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PJ180DZ

18
バッテリ・充電器・ケース別売
2800(バッテリ含む)
プラスチックケース付/集じん機接続可

1個

29,440( 32,384円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!プラスチックケース付/集じん機に接続できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ジョイントカッタの型番PJ180DZのページです。
型番PJ180DZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ジョイントカッタ

充電式ジョイントカッタ

    ジョイントカッタ

    ジョイントカッタ

      ポリター工具 ホルダー

      ポリター工具 ホルダー

        コンクリートカンナ PC9003

        コンクリートカンナ PC9003

          小型ミゾキリ

          小型ミゾキリ

            カッタユニット

            カッタユニット

              充電式ハサミ RES-3.6V

              充電式ハサミ RES-3.6V

                ナットセッター NTLM

                ナットセッター NTLM

                  プラスチックケース EZ9644

                  プラスチックケース EZ9644

                    ドリルストップ(樹脂製・プラスチック製)

                    ドリルストップ(樹脂製・プラスチック製)

                      ケース

                      ケース

                        メーカー マキタ マキタ ミニター マキタ マキタ マキタ パオック ロブテックス Panasonic SK-11 Panasonic
                        通常価格 29,440円 46,109円 3,532円 31,822円 27,709円 134,104円 7,508円 1,710円 4,400円 831円 3,134円
                        通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   5日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                        回転数((min-1)[回転/分]) 6500 11000 - 12000 8,000 - - - - - -
                        電流(A) 3 7.3 - 7.4 12 - - - - - -
                        刃物径(mm) 100 - - - - - - - - - -
                        大切込み深さ(㎜) 20 20 - - - - - - - - -
                        特長 コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!プラスチックケース付/集じん機に接続できます。 簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工握りやすい細径ボディ!二重絶縁/プラスチックケース付/集じん機に接続できます。 - - 「30 度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。ガイドルールセット品(別販売品)194291-4 1,700 円幅広材の加工が容易!二重絶縁。ブレーキ付。ライト付。集じん機に接続できます。 ユニット交換でアングル加工(切る・切り欠く・曲げる)に威力を発揮!切断変形が少ないダブルカット方式!スチールケース付 - - - - -

                        充電式ジョイントカッタのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                        板矧ぎ
                        評価 5.0満足度:5.02021/02/19
                        専用工具だけあって作業はとても楽です。
                        作りも堅牢です。
                        板厚側の目安目盛は数mmずれてますが用途を考えれば実用には問題ありません。
                        ただここまで良い製品でなぜズレを作るのか・・・私の知らない理由があるのかもしれません。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        木材の接合に
                        評価 5.0満足度:5.02018/12/21
                        三種類のビスケットの溝加工が出来ます。
                        ダストバッグが付いているので、大半の粉塵を取ることが出来ます。
                        そのお陰で、屋内で作業しても粉塵があまり飛び散りません。
                        マキタ製のビスケットがぴったり入りますので、板の接続に便利です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました