(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刃物研磨機 9820

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

刃物研磨機 9820

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,133円
税込単価
37,546円

ハサミ、包丁の研磨に!コード式です。【標準付属品】ガイドアッセンブリ・砥石(粒...

詳細情報を確認する

  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    460(50Hz)/560(60Hz)
  • 電源(V):
    単相100誘導電動機
  • 電流(A):
    2(50Hz)1.9(60Hz)
  • 消費電力(W):
    190(50Hz)/180(60Hz)
  • コード(m):
    2.5
  • 砥石径(㎜):
    200
  • 内径(㎜):
    75
  • 厚み(㎜):
    25
  • 質量(g):
    7200
  • 特長:
    ハサミ、包丁の研磨に!
  • 標準付属品:
    ガイドアッセンブリ・砥石(粒度1,000番)・砥石取りはずし用レンチ(341391-3)
  • 長さ(mm):
    250

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

刃物研磨機  仕様01

規格表

刃物研磨機  規格表01

※1 JISB7761-2規格に基づき測定。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9820

1個

34,133( 37,546円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハサミ、包丁の研磨に!コード式です。
【標準付属品】
ガイドアッセンブリ・砥石(粒度1,000番)・砥石取りはずし用レンチ(341391-3)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃物研磨機 9820の型番9820のページです。
型番9820に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃物研磨機 9820

刃物研磨機 9820

    卓上電気グラインダ用ダイヤモンドドレッサ

    卓上電気グラインダ用ダイヤモンドドレッサ

      ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

      ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

        ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)

        ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)

          インナフランジ

          インナフランジ

            1.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

            1.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

              メーカー マキタ HiKOKI(旧日立工機) エスコ エスコ ベストツール エスコ
              通常価格 34,133円 12,737円 850円 1,010円 1,784円 1,450円
              通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目   当日出荷可能
              回転数((min-1)[回転/分]) 460(50Hz)/560(60Hz) - - - - -
              電源(V) 単相100誘導電動機 - - - - -
              電流(A) 2(50Hz)1.9(60Hz) - - - - -
              消費電力(W) 190(50Hz)/180(60Hz) - - - - -
              コード(m) 2.5 - - - - -

              アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました