(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15型卓上マルノコ LS1510

15型卓上マルノコ LS1510

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
127,921円 120,284円
税込単価
140,713円 132,312円

集じん機に接続可能でブレーキが付いており、火打ち、とめ切り加工に最適な卓上マル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チップソー切断機
  • 用途:
    木工用
  • 適用チップソー:外径(mm):
    380
  • 適用チップソー:穴径(mm):
    25.4
  • 定格電流(A):
    14
  • 電圧(V):
    単相100
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    3200
  • 消費電力(W):
    1340
  • コード長さ(m):
    5
  • 特長:
    火打ち、とめ切り加工に最適!
  • 仕様:
    二重絶縁/ブレーキ付/集じん機に接続できます/カーボンブラシ呼び番号154
  • 重量(g):
    23000
  • 標準付属品:
    ボックスレンチ13(782212-4)/リング18(ノコ穴径25㎜用)/ダストバッグ・よこバイス/セットプレート
  • ターンベース角度:
    0°(直角)/左右45°/左右57°
  • ノコ刃傾斜0°(直角):
    122×185 150×80 [38㎜]/122×137 150×57 [34㎜]/122×110 150×45 [32㎜]

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS1510

1個

127,921円

120,284

( 132,312円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

集じん機に接続可能でブレーキが付いており、火打ち、とめ切り加工に最適な卓上マルノコです。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

15型卓上マルノコ LS1510 外観図

製品の基本仕様・特長

型番刃物径(mm)切断能力
(高さ×幅mm)
回転数
(min-1
[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
外径
(使用できる刃物径)
内径ターンベース角度ノコ刃傾斜
0°(直角)
[当て木]
LS1510380
(350~380)
25.4
(25も可)
0°(直角)122×185
150×80
[38mm]
3,200単相
100
141,340235ボックスレンチ13
(782212-4)
リング18
(ノコ穴径25mm用)
ダストバッグ・
よこバイス
セットプレート
左右45°122×137
150×57
[34mm]
左右57°122×110
150×45
[32mm]

カタログ

 

Loading...

LS1510で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15型卓上マルノコ LS1510の型番LS1510のページです。
型番LS1510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15型卓上マルノコ LS1510

15型卓上マルノコ LS1510

    卓上マルノコ LS1040F

    卓上マルノコ LS1040F

      スライドマルノコ LS1213

      スライドマルノコ LS1213

        スライドマルノコ LS0611FL

        スライドマルノコ LS0611FL

          スライドマルノコ LS0612FL

          スライドマルノコ LS0612FL

            チップソー切断機 LC0700F

            チップソー切断機 LC0700F

              スライドマルノコ LS1014

              スライドマルノコ LS1014

                チップソー切断機 180mm CS-180TA

                チップソー切断機 180mm CS-180TA

                  高速切断機

                  高速切断機

                    ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

                    ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

                      Power sonic(パワーソニック) 糸ノコ盤 VS-400

                      Power sonic(パワーソニック) 糸ノコ盤 VS-400

                        チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                        チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                          メタル切断機 KCM-250B

                          メタル切断機 KCM-250B

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ EARTH MAN EARTH MAN 山真製鋸 パオック 新ダイワ工業 富士製砥
                            通常価格 127,921円 64,950円 123,921円 71,675円 89,009円 35,001円 110,058円 16,375円 16,126円 16,915円 28,413円 57,215円 552,725円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   90日目   3日目   1日目   24日目  
                            商品タイプ チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 パイプ切断機 チップソー切断機 - チップソー切断機 -
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 - 木工用 鉄工用 - 鉄工/木工両用 - - -
                            適用チップソー:外径(mm) 380 260 305 165 165 190 260 - - 90 - 308 -
                            適用チップソー:穴径(mm) 25.4 25.4 25.4 20 20 - 25.4 - - - - 25.4 -
                            定格電流(A) 14 15 15 11 11 - 15 8.3 14.5 - - 15 -

                            15型卓上マルノコ LS1510のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました