(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上マルノコ LS1040F

卓上マルノコ LS1040F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
64,950円 61,027円
税込単価
71,445円 67,130円

蛍光灯付きのため作業部が見やすく、ターンベースを左45°~右52°で回転させる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チップソー切断機
  • 用途:
    木工用
  • 適用チップソー:外径(mm):
    260
  • 適用チップソー:穴径(mm):
    25.4
  • 定格電流(A):
    15
  • 電圧(V):
    単相100
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    4600
  • 消費電力(W):
    1430
  • コード長さ(m):
    5
  • 詳細タイプ:
    チップソー/ 蛍光灯付
  • 特長:
    ターンベース回転/左45°〜右52°
  • 重量(g):
    11600
  • 標準付属品:
    チップソー(A-17815)・ダストバッグ/ボックスレンチ13(782212-4)/補助プレート・たてバイス・ホルダ金具/ロックオフボタン(2個)・三角定規/リング16(ノコ穴径25㎜用)
  • ターンベース角度:
    0°(直角)/左右45°
  • ノコ刃傾斜(左45°):
    53×95 35×135/49×67 35×94
  • ノコ刃傾斜0°(直角):
    93×95 69×135/93×67 69×95

型番

LS1040F 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプチップソー切断機用途木工用
適用チップソー:外径(mm)260適用チップソー:穴径(mm)25.4
定格電流(A)15電圧(V)単相100
最大無負荷回転数(rpm)4600消費電力(W)1430
コード長さ(m)5詳細タイプチップソー/ 蛍光灯付
特長ターンベース回転/左45°〜右52°重量(g)11600
標準付属品チップソー(A-17815)・ダストバッグ/ボックスレンチ13(782212-4)/補助プレート・たてバイス・ホルダ金具/ロックオフボタン(2個)・三角定規/リング16(ノコ穴径25㎜用)ターンベース角度0°(直角)/左右45°
ノコ刃傾斜(左45°)53×95 35×135/49×67 35×94ノコ刃傾斜0°(直角)93×95 69×135/93×67 69×95
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS1040F

1個

64,950円

61,027

( 67,130円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

蛍光灯付きのため作業部が見やすく、ターンベースを左45°~右52°で回転させることができる卓上マルノコです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上マルノコ LS1040Fの型番LS1040Fのページです。
型番LS1040Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上マルノコ LS1040F

卓上マルノコ LS1040F

    スライドマルノコ LS1014

    スライドマルノコ LS1014

      チップソー切断機 180mm CS-180TA

      チップソー切断機 180mm CS-180TA

        替刃(EA545BT用)

        替刃(EA545BT用)

          スライドマルノコ LS0612FL

          スライドマルノコ LS0612FL

            K-110-18タイミングベルト

            K-110-18タイミングベルト

              140x400x115mm タイルカッター

              140x400x115mm タイルカッター

                305mm 高速切断機

                305mm 高速切断機

                  メーカー マキタ マキタ EARTH MAN エスコ マキタ アズワン エスコ エスコ
                  通常価格 64,950円 110,058円 16,375円 9,450円 89,009円 1,440円 7,490円 35,180円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 - チップソー切断機 その他関連品 - パイプ切断機
                  用途 木工用 木工用 鉄工用 - 木工用 - - -
                  適用チップソー:外径(mm) 260 260 - - 165 - - -
                  適用チップソー:穴径(mm) 25.4 25.4 - - 20 - - -
                  定格電流(A) 15 15 8.3 - 11 - - -

                  卓上マルノコ LS1040Fのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト