(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上マルノコ LS0840FL

卓上マルノコ LS0840FL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
62,416円 60,006円
税込単価
68,658円 66,007円

蛍光灯付きのため作業部が見やすく、各種見切り材などを素早くシャープに切断可能な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チップソー切断機
  • 用途:
    木工用
  • 適用チップソー:外径(mm):
    216
  • 適用チップソー:穴径(mm):
    25.4
  • 定格電流(A):
    11
  • 電圧(V):
    単相100
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    4800
  • 消費電力(W):
    1050
  • コード長さ(m):
    5
  • 詳細タイプ:
    チップソー/ レーザー/ 蛍光灯付
  • 特長:
    各種見切り材等を素早く、シャープに切断!
  • 仕様:
    二重絶縁/蛍光灯付/ブレーキ付/集じん機に接続できます/カーボンブラシ呼び番号322
  • 重量(g):
    7000
  • 標準付属品:
    チップソー(A-37633)(FLのみ)/バイスアッセンブリ・ダストバッグ/ボックスレンチ10(782223-9)/三角定規・六角棒スパナ2.5
  • ターンベース角度:
    0°(直角)/左右45°
  • ノコ刃傾斜(左45°):
    45×122/45×85
  • ノコ刃傾斜0°(直角):
    61×122/61×85

型番

LS0840FL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS0840FL

1個

62,416円

60,006

( 66,007円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

蛍光灯付きのため作業部が見やすく、各種見切り材などを素早くシャープに切断可能な卓上マルノコです。

カタログ

 

Loading...

LS0840FLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上マルノコ LS0840FLの型番LS0840FLのページです。
型番LS0840FLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上マルノコ LS0840FL

卓上マルノコ LS0840FL

    スライドマルノコ LS0611FL

    スライドマルノコ LS0611FL

      スライドマルノコ LS0612FL

      スライドマルノコ LS0612FL

        スライドマルノコ LS1014

        スライドマルノコ LS1014

          スライドマルノコ LS1213

          スライドマルノコ LS1213

            ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

            ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

              CU10用メタルソー

              CU10用メタルソー

                卓上マルノコ LS1040F

                卓上マルノコ LS1040F

                  チップソー切断機 LC0700F

                  チップソー切断機 LC0700F

                    15型卓上マルノコ LS1510

                    15型卓上マルノコ LS1510

                      タイルカッター

                      タイルカッター

                        スライドマルノコ M244

                        スライドマルノコ M244

                          メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ 山真製鋸 HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ
                          通常価格 62,416円 71,675円 89,009円 110,058円 123,921円 16,915円 22,562円 64,950円 35,001円 127,921円 26,188円 46,903円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   90日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目  
                          商品タイプ チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 その他関連品 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 小型切断機 チップソー切断機
                          用途 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 鉄工/木工両用 - 木工用 - 木工用 - 木工用
                          適用チップソー:外径(mm) 216 165 165 260 305 90 - 260 190 380 - 190
                          適用チップソー:穴径(mm) 25.4 20 20 25.4 25.4 - - 25.4 - 25.4 - 20
                          定格電流(A) 11 11 11 15 15 - - 15 - 14 - 11

                          卓上マルノコ LS0840FLのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました