(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドマルノコ LS0611FL

スライドマルノコ LS0611FL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
71,675円 68,901円
税込単価
78,843円 75,791円

【特長】・刃物径165mmで215mm幅(高さ40mm)を一発切断!。・小型・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チップソー切断機
  • 用途:
    木工用
  • 適用チップソー:外径(mm):
    165
  • 適用チップソー:穴径(mm):
    20
  • 定格電流(A):
    11
  • 電圧(V):
    単相100
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    4200
  • 消費電力(W):
    1050
  • コード長さ(m):
    5
  • 詳細タイプ:
    チップソー/レーザー/LEDライト付
  • 特長:
    軽量&コンパクトボディながら高精度!
  • 仕様:
    二重絶縁/LEDライト付/電子制御/ブレーキ付/集じん機に接続できます/カーボンブラシ呼び番号408
  • 重量(g):
    7600
  • 標準付属品:
    チップソー(A-48393)ダストバッグ・ボックスレンチ10(782223-9)補助プレート・三角定規たてバイス・六角棒レンチ2.5
  • ターンベース角度:
    0°(直角)/左右45°
  • ノコ刃傾斜(左45°):
    30×215 36×180[20㎜]/30×152 36×125[15㎜]
  • ノコ刃傾斜0°(直角):
    40×215 50×180[20㎜]/40×152 50×125[15㎜]
  • ノコ刃傾斜(右5°):
    35×215 45×180[20㎜]
  • ノコ刃傾斜(右45°):
    -

型番

LS0611FL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS0611FL

1個

71,675円

68,901

( 75,791円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃物径165mmで215mm幅(高さ40mm)を一発切断!。
・小型・軽量:素早く現場に持ち運びできる!。
・軽いスライド感&高精度:リニアボールベアリング内蔵。
・笠木材45°切断可能。
・軽量&コンパクトボディながら高精度!

商品情報

製品特長・仕様

外観図

スライドマルノコ LS0611FL 外観図

製品の基本仕様・特長

型番ノコ刃寸法(mm)切断能力(高さ×幅mm)回転数
(min-1
[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
外径
(使用できる刃物径)
内径ターン
ベース
角度
ノコ刃傾斜
左45°
[当て木]
0°(直角)
[当て木]
右5°
[当て木]
LS0611FL
(レーザー付)
165
(155~165)
200°(直角)30×215
36×180
[20mm]
40×215
50×180
[20mm]
35×215
45×180
[20mm]
4,200単相
100
111,0507.4
7.6
(FL)
5チップソー
(A-48393)
ダストバッグ・
ボックス
レンチ10
(782223-9)
補助プレート・
三角定規
たてバイス・
六角棒レンチ2.5
左右45°30×152
36×125
[15mm]
40×152
50×125
[15mm]
-

カタログ

 

Loading...

LS0611FLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドマルノコ LS0611FLの型番LS0611FLのページです。
型番LS0611FLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドマルノコ LS0611FL

スライドマルノコ LS0611FL

    スライドマルノコ LS0612FL

    スライドマルノコ LS0612FL

      卓上マルノコ LS0840FL

      卓上マルノコ LS0840FL

        卓上マルノコ LS0840F

        卓上マルノコ LS0840F

          卓上マルノコ LS1040F

          卓上マルノコ LS1040F

            スライドマルノコ LS1213

            スライドマルノコ LS1213

              15型卓上マルノコ LS1510

              15型卓上マルノコ LS1510

                ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

                ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

                  スライドマルノコ LS1014

                  スライドマルノコ LS1014

                    チップソー切断機 LC0700F

                    チップソー切断機 LC0700F

                      CU10用メタルソー

                      CU10用メタルソー

                        高速切断機

                        高速切断機

                          14.4V充電式チップソーカッタ LC540DRF/LC540DZ

                          14.4V充電式チップソーカッタ LC540DRF/LC540DZ

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ 山真製鋸 マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) EARTH MAN マキタ
                            通常価格 71,675円 89,009円 62,416円 43,084円 64,950円 123,921円 127,921円 16,915円 110,058円 35,001円 22,562円 16,126円 37,925円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   90日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   2日目~  
                            商品タイプ チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 その他関連品 パイプ切断機 チップソー切断機
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 鉄工/木工両用 木工用 - - - -
                            適用チップソー:外径(mm) 165 165 216 216 260 305 380 90 260 190 - - 125
                            適用チップソー:穴径(mm) 20 20 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 - 25.4 - - - 20
                            定格電流(A) 11 11 11 11 15 15 14 - 15 - - 14.5 -

                            スライドマルノコ LS0611FLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました