(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクハン機 UT2204

カクハン機 UT2204

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
23,879円
税込単価
26,267円

高粘度材料の攪拌に。樹脂ボディで軽量&二重絶縁。カーボンブラシの呼び番号322

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    かくはん機(ハンディタイプ)
  • 電源コード長さ(m):
    2.5
  • 羽根外径(mm):
    220
  • 電源(V):
    単相100
  • 定格電流(A):
    9.0
  • 回転数(min-1):
    550
  • トラスココード:
    416-6621
  • 消費電力(W):
    850
  • 標準付属品:
    ミキシングブレード220・スパナ13(1本)、19(2本)
  • 質量(g):
    3700
  • 特長:
    高粘度材料の攪拌に!樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
  • 仕様:
    二重絶縁/カーボンブラシの呼び番号322

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UT2204

1個

23,879( 26,267円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高粘度材料の攪拌に。
樹脂ボディで軽量&二重絶縁。
カーボンブラシの呼び番号322

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

カクハン機 UT2204  仕様01
カクハン機 UT2204  仕様02

2枚羽根可能

規格表

カクハン機 UT2204  規格表01

カタログ

 

UT2204で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カクハン機 UT2204の型番UT2204のページです。
型番UT2204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクハン機 UT2204

カクハン機 UT2204

    カクハン機 UT1305

    カクハン機 UT1305

      カクハン機 UT2400

      カクハン機 UT2400

        かくはん機 UM15V

        かくはん機 UM15V

          VELP スターラー,本体材質:ABS樹脂

          VELP スターラー,本体材質:ABS樹脂

            リング付スクリュー 羽根外径 135mm

            リング付スクリュー 羽根外径 135mm

              パワーミキサーアタッチメント

              パワーミキサーアタッチメント

                メーカー マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) レオナ リョービ トラスコ中山
                通常価格 23,879円 22,304円 33,314円 25,030円 29,648円 2,700円 2,010円
                通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ かくはん機(ハンディタイプ) かくはん機(ハンディタイプ) かくはん機(ハンディタイプ) かくはん機(ハンディタイプ) - かくはん機用パーツ かくはん機(ハンディタイプ)
                電源コード長さ(m) 2.5 2.5 2.5 2.5 - - -
                羽根外径(mm) 220 165 240 150 - 135 -
                電源(V) 単相100 単相100 単相100 100 - - -
                定格電流(A) 9.0 9.0 9.5 7.8 - - -

                カクハン機 UT2204のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                攪拌作業
                評価 5.0満足度:5.02020/12/06
                重量の割に振動が少なく、比較的短時間で攪拌できます。標準の羽根が用途に対して大きめでしたが、オプションのサイズ展開があるため助かっています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました