(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクハン機 UT1305

カクハン機 UT1305

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
22,304円
税込単価
24,534円

樹脂製のハウジングによる二重絶縁構造で感電の心配がなく、軽量のため吹付材料のリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    かくはん機(ハンディタイプ)
  • 電源コード長さ(m):
    2.5
  • 羽根外径(mm):
    165
  • 電源(V):
    単相100
  • 定格電流(A):
    9.0
  • 回転数(min-1):
    1,300
  • トラスココード:
    416-6612
  • 消費電力(W):
    850
  • 標準付属品:
    ミキシングブレード165・スパナ13(1本)、19(2本)
  • 質量(g):
    3200
  • 特長:
    低粘度材料の攪拌に!樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
  • 仕様:
    二重絶縁/カーボンブラシの呼び番号322

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UT1305

1個

22,304( 24,534円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製のハウジングによる二重絶縁構造で感電の心配がなく、軽量のため吹付材料のリシンやせんい壁、プラスターなど低粘度材料のかくはんや練り合わせに使用できます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

カクハン機 UT1305  仕様01
カクハン機 UT1305  仕様02

握りやすい新・グリップ形状

カクハン機 UT1305  仕様03

通電ランプ付

規格表

カクハン機 UT1305  規格表01

カタログ

 

UT1305で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カクハン機 UT1305の型番UT1305のページです。
型番UT1305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクハン機 UT1305

カクハン機 UT1305

    カクハン機 UT2204

    カクハン機 UT2204

      カクハン機 UT2400

      カクハン機 UT2400

        かくはん機 UM15V

        かくはん機 UM15V

          メーカー マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機)
          通常価格 22,304円 23,879円 33,314円 25,030円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          商品タイプ かくはん機(ハンディタイプ) かくはん機(ハンディタイプ) かくはん機(ハンディタイプ) かくはん機(ハンディタイプ)
          電源コード長さ(m) 2.5 2.5 2.5 2.5
          羽根外径(mm) 165 220 240 150
          電源(V) 単相100 単相100 単相100 100
          定格電流(A) 9.0 9.0 9.5 7.8

          カクハン機 UT1305のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          攪拌機
          評価 5.0満足度:5.02023/07/28
          軽量型なので耐久性に不安がありましたが、さすがのマキタ製なので掴むところは、しっかり力が、入りやすい形状で壊れて難い構造です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました