(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中ポンプ P403

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P403(60HZ)
水中ポンプ P403 スイチュウポンプ P403

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,738円 37,579円
税込単価
42,612円 41,337円

各種工事の排水、揚水に!オイルリフタ−搭載で耐久性さらにアップ!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    120
  • 全揚程(m):
    8
  • 口径(mm):
    50
  • 電源(V):
    単相100
  • 定格出力(W):
    480
  • コード(m):
    5
  • 質量(kg):
    10400
  • 標準付属品:
    50㎜ホースバンド
  • 仕様:
    モータ保護機能付
  • 用途:
    各種工事の排水、揚水に!オイルリフタ−搭載で耐久性さらにアップ!

型番

P403(60HZ) 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 吐出量:120L/min(揚程8mの時)
  • 全揚程:8m
  • モータ保護機能付
 
水中ポンプ P403 仕様01
 
商品情報を表示

P403(60HZ) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数((min-1)[回転/分])
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P403(60HZ)

3600
6.5

1個

38,738円

37,579

( 41,337円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種工事の排水、揚水に!オイルリフタ−搭載で耐久性さらにアップ!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中ポンプ P403の型番P403(60HZ)のページです。
型番P403(60HZ)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中ポンプ P403

水中ポンプ P403

    水中ポンプ 吐出量100L/min、全揚程6m

    水中ポンプ 吐出量100L/min、全揚程6m

      底水用水中ポンプミスター底水

      底水用水中ポンプミスター底水

        水中ポンプ 吐出量 100 l/min

        水中ポンプ 吐出量 100 l/min

          低水位排水用水中ポンプ

          低水位排水用水中ポンプ

            低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

            低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

              低水位排水用ポンプ LSC型 (残水処理用)

              低水位排水用ポンプ LSC型 (残水処理用)

                一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

                一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

                  水中ポンプP103

                  水中ポンプP103

                    低水位排水用水中ハイスピンポンプ

                    低水位排水用水中ハイスピンポンプ

                      単相200V 水中ポンプ

                      単相200V 水中ポンプ

                        バッテリー電源式 水中ポンプ

                        バッテリー電源式 水中ポンプ

                          清水用水中ポンプ P717型

                          清水用水中ポンプ P717型

                            メーカー マキタ マキタ 寺田ポンプ製作所 マキタ 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 マキタ 鶴見製作所 エスコ 寺田ポンプ製作所 荏原製作所
                            通常価格 38,738円 36,888円 58,696円 20,651円 59,427円 41,872円 42,244円 30,568円 20,651円 59,189円 46,600円 36,863円 161,160円
                            通常出荷日 5日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式 電動式 電動式
                            吐出量(l/min) 120 100 110(最大) 100 - 120 - - 80 120 120 - 30
                            全揚程(m) 8 6 11(最大) 9 - 8 - - - 8 8 - -
                            口径(mm) 50 40 - 15・25・32 - - - - 15・25 - - - -
                            電源(V) 単相100 単相100 - 単相100 - - - - 単相100 - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P403(50HZ)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            回転数
                            ((min-1)[回転/分])
                            電流
                            (A)

                            38,738円

                            ( 42,612円 )
                            1個 -

                            5日目

                            30006.8

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました