(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中ポンプ 吐出量 100 l/min

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P152-50HZ
水中ポンプ 吐出量 100 l/min スイチュウポンプ トシュツリョウ 100 L/MIN

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,651円
税込単価
22,716円

【特長】漏電事故を未然に防ぐブレーカー付【用途】一般家庭の散水、給・排水に最適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    100
  • 全揚程(m):
    9
  • 口径(mm):
    15・25・32
  • 電源(V):
    単相100
  • 定格出力(W):
    150
  • コード(m):
    3
  • 質量(kg):
    3.8
  • 標準付属品:
    ホースカップリング、ホースバンド(15、25、32㎜各1個)、ユニオン×1、ユニオンパッキン×1.※各サイズ共通
  • 仕様:
    モータ保護機能付

型番

P152-50HZ 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 一般家庭の散水、給・排水に。
  • モータ保護機能付き
  • サイズ:高さ256×幅157mm
型番能力電源(V)回転数
(min-1
[回転/分]
電流(A)
(50/60Hz)
定格出力
(W)
コード
(m)
質量
(kg)
標準付属品
P152
  • 吐出量100L/min
  • 口径15・25・32mm
  • 全揚程9m(50/60Hz)
単相1003,000(50Hz)
3,600(60Hz)
3.7/2.915033.8
  • ホースカップリング
  • ホースバンド(15、25、32mm各1個)
  • ユニオン×1
  • ユニオンパッキン×1
    ※各サイズ共通
 
商品情報を表示

P152-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数((min-1)[回転/分])
電流(A)
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P152-50HZ

3000
3.7
50

1個

20,651( 22,716円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
漏電事故を未然に防ぐブレーカー付
【用途】
一般家庭の散水、給・排水に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中ポンプ 吐出量 100 l/minの型番P152-50HZのページです。
型番P152-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中ポンプ 吐出量 100 l/min

水中ポンプ 吐出量 100 l/min

    水中ポンプ 吐出量100L/min、全揚程6m

    水中ポンプ 吐出量100L/min、全揚程6m

      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

        水中ポンプ(オート)

        水中ポンプ(オート)

          水中ポンプ

          水中ポンプ

            川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

            川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

              DC12V(50W)/25mm 水中ポンプ(海水用)

              DC12V(50W)/25mm 水中ポンプ(海水用)

                川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

                川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

                  川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

                  川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

                    工進 ジェットメイト100Vタイプ

                    工進 ジェットメイト100Vタイプ

                      水中ポンプ(海水用)

                      水中ポンプ(海水用)

                        水中ポンプ(一般工事用)

                        水中ポンプ(一般工事用)

                          メーカー マキタ マキタ 川本製作所 エスコ ケニス 川本製作所 エスコ 川本製作所 川本製作所 工進 エスコ エスコ
                          通常価格 20,651円 36,888円 287,975円 45,280円 37,421円 325,085円 21,687円 234,481円 248,087円 53,410円 68,150円 46,350円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   2日目   当日出荷可能 7日目   7日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式 電動式
                          吐出量(l/min) 100 100 250 - - 250 25 250 250 - 80 130
                          全揚程(m) 9 6 23.5 - - 23.5 3 23.5 17 - - 6
                          口径(mm) 15・25・32 40 - - - - - - - - - -
                          電源(V) 単相100 単相100 - - - - - - - - - -

                          水中ポンプ 吐出量 100 l/minのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          P152-60HZ
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          回転数
                          ((min-1)[回転/分])
                          電流
                          (A)
                          周波数
                          (Hz)

                          20,651円

                          ( 22,716円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          36002.960

                          ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました