(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式コーキングガンCG180D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CG180DZ
充電式コーキングガンCG180D ジュウデンシキコーキングガン CG180DZ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,601円
税込単価
23,761円

マキタの充電式コーキングガンCG180D。【特長】・硬いシーリング剤でも、スピ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
  • 商品タイプ:
    充電式コーキングガン
  • 電圧(V):
    直流18
  • 最大押出力(N):
    5000
  • 押出速度(mm/秒):
    0~28
  • ストローク(mm):
    ホルダA(300mL)仕様:214/ホルダB(別販売品)(600mL)仕様:350/ホルダC(別販売品)(800mL)仕様:294
  • 高さ(mm):
    281
  • 特長:
    ダイヤル変速+トリガ変速、後ダレ防止機能付
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約1000本/ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約1520本/根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約720本
  • 標準付属品:
    ホルダAセット品・セフティゴーグル
  • LEDライト:
  • 無段変速:
  • 質量(g):
    ホルダA(300mL)仕様:2300/ホルダB(別販売品)(600mL)仕様:2700/ホルダC(別販売品)(800mL)仕様:2600
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(CG180DZ)
  • 本体にカートリッジは付属しておりません。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●シーリング作業をスムーズに

  • 電圧:18V
  • 仕様:3.0Ah リチウムイオン
  • ライト付き
  • 無断変速
  • プラスチックケース付き
  • バッテリ・充電器・ケース別売

外形図

充電式コーキングガン CG180DZ  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

充電式コーキングガン CG180DZ  使用事例1

外壁・窓枠等の接合部防水に

充電式コーキングガン CG180DZ  使用事例2

水回り・内装の仕上げ

 
商品情報を表示

CG180DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CG180DZ

本体のみ
1台

1個

21,601( 23,761円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式コーキングガンCG180D。
【特長】
・硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!
・電動式だからレバーを引く疲れを大幅に軽減します

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(CG180DZ)
  • 本体にカートリッジは付属しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式コーキングガンCG180Dの型番CG180DZのページです。
型番CG180DZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式コーキングガンCG180D

充電式コーキングガンCG180D

    コーキングガン コンボイRS

    コーキングガン コンボイRS

      充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

      充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

        350mm コーキングガン(回転式)

        350mm コーキングガン(回転式)

          コーキングガン コンボイRS900

          コーキングガン コンボイRS900

            385mm コーキングガン(回転式)

            385mm コーキングガン(回転式)

              コーキングガン コンボイVS

              コーキングガン コンボイVS

                コーキングガン EA930BS

                コーキングガン EA930BS

                  コーキングガン コンボイV

                  コーキングガン コンボイV

                    コーキングガン コンボイBC

                    コーキングガン コンボイBC

                      ハンドル回転式カートリッジガン

                      ハンドル回転式カートリッジガン

                        3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-11

                        3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-11

                          ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)

                          ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)

                            メーカー マキタ TJMデザインタジマツール Panasonic エスコ TJMデザインタジマツール エスコ TJMデザインタジマツール エスコ TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 21,601円 5,458円 43,760円 8,841円 5,509円 2,039円 1,617円 5,550円 1,142円 5,539円 896円 3,970円 18,620円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 シーリング剤 - -
                            - グレー - 淡黄色 その他 その他 その他 - - -
                            商品タイプ 充電式コーキングガン - - - - - - - - - - - -
                            電圧(V) 直流18 - - - - - - - - - - - -
                            最大押出力(N) 5000 - - - - - - - - - - - -

                            充電式コーキングガンCG180Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CG180DRG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 内容量

                            51,080円

                            ( 56,188円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付-

                            コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました