(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジグソーブレード Bタイプ B-24

ジグソーブレード Bタイプ B-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【用途】薄いプラスチック・非鉄金属、軟鋼板の切断作業に使用できます。【特長】ジ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    軟鋼板 / ステンレス / アルミ合金 / プラスチック
  • 山数:
    32
  • 全長(mm):
    75
  • 有効刃長(mm):
    52
  • 詳細タイプ:
    B
  • 入数:
    5
  • 能力プラスチック(グラスファイバー)(mm):
    1~3
  • 能力非鉄金属(mm):
    1~3
  • 能力軟鋼板(mm):
    1~2
  • 部品番号:
    A-15899
  • 用途:
    金属(プラスチックも可)金属用(薄板用) 
  • 適用モデルジグソー:
    4327/4329/4350FT/4350FCT/JV0600K/JV100D/JV140D/JV180D/(4304/4306/4323/4325/4304T/4340FCT/4342FCT)
  • 適用モデル小型レシプロソー:
    JR1000FT/R1000FTK
  • 適用モデル充電式レシプロソー:
    JR101D

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

適用モデル

  • ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)
  • 小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FKT
  • 充電式レシプロソー:JR101D

規格表

ジグソーブレード Bタイプ 規格表01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-24

2個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
薄いプラスチック・非鉄金属、軟鋼板の切断作業に使用できます。
【特長】
ジグソー・小型レシプロソーに使用できます。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

B-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソーブレード Bタイプ B-24の型番B-24のページです。
型番B-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジグソーブレード Bタイプ B-24

ジグソーブレード Bタイプ B-24

    ジグソーブレード Bタイプ NO.51

    ジグソーブレード Bタイプ NO.51

      兼用ジグソー替刃

      兼用ジグソー替刃

        ジグソー刃 6641617

        ジグソー刃 6641617

          ジグソー用ブレード

          ジグソー用ブレード

            ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用

            ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用

              ジグソー刃 No.34

              ジグソー刃 No.34

                メーカー マキタ マキタ ハウスビーエム リョービ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ リョービ
                通常価格 1,100円 1,100円 1,690円 942円 668円 2,006円 3,961円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                用途 軟鋼板 / ステンレス / アルミ合金 / プラスチック 軟鋼板 / プラスチック - アルミ合金 / 木材 / 石こうボード - - 軟鋼板 / アルミ合金 / 真鋳 / 亜鉛 / FRP
                山数 32 24 - 16 - - 14
                全長(mm) 75 90 - 76 - 100 132
                有効刃長(mm) 52 65 - 45 - 74 106
                詳細タイプ B B - - - - -

                ジグソーブレード Bタイプ B-24のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                制御盤面の切断(切り抜き加工)
                評価 5.0満足度:5.02023/06/27
                ジグソーメーカーのブレードが一番長持ちするので、購入しました。主に制御盤面の切り抜きに使用しております。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました