(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアインパクトドライバ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアインパクトドライバ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,613円
税込単価
66,674円

油中式ハンマで高耐久、高速締付けを実現。ソフト打撃で締付けミスを低減。

詳細情報を確認する

  • 締付け能力 木ネジ寸法(mm):
    125
  • ビット挿入寸法(mm):
    6.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.5~0.8
  • 無負荷回転数(rpm):
    0~9000
  • 全長(mm):
    151
  • 使用ホース内径(mm):
    8.5以上
  • 質量(g):
    1100
  • 特長:
    油中式ハンマで高耐久、高速締付けを実現。ソフト打撃で締付けミスを低減。
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-65・六角棒レンチ4タービン油VG32
  • 能力:
    回転数 0~約9000min-1[回転/分]/締付け能力 木ネジ125mm/ビット挿入寸法 6.35mm/エアプラグ 20PM型
  • 仕様:
    無段変速/正逆転両用/プラスチックケース付

Loading...

製品特長・仕様

外観図

エアインパクトドライバ 外観図

製品の基本仕様・特長

型番使用空気圧力
(MPa)[kgf/cm2
能力使用ホース内径
(mm)
質量
(kg)
標準
付属品
AD6040.5~0.8
[5.1~8.2]
回転数 0~約9,000min-1[回転/分]/
締付け能力 木ネジ125mm
ビット挿入寸法 6.35mm/
エアプラグ 20PM型
8.5以上1.1(+)ビット2-65・
六角棒レンチ4
タービン油VG32
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD604

1個

60,613( 66,674円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油中式ハンマで高耐久、高速締付けを実現。ソフト打撃で締付けミスを低減。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアインパクトドライバの型番AD604のページです。
型番AD604に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアインパクトドライバ

エアインパクトドライバ

    高圧エアインパクトドライバ

    高圧エアインパクトドライバ

      マックス エアインパクトドライバー

      マックス エアインパクトドライバー

        エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XD

        エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XD

          エアードライバー 衝撃式 GT-P5LS

          エアードライバー 衝撃式 GT-P5LS

            エアードライバー No.GT-S60XD

            エアードライバー No.GT-S60XD

              信濃機販 エアインパクトドライバー

              信濃機販 エアインパクトドライバー

                油中駆動インパクトドライバ  YD-670A-R/B-R

                油中駆動インパクトドライバ YD-670A-R/B-R

                  インパクトドライバND-6PDY

                  インパクトドライバND-6PDY

                    エアーインパクトDVキット

                    エアーインパクトDVキット

                      エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

                      エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

                        エアインパクトドライバー

                        エアインパクトドライバー

                          コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                          コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                            メーカー マキタ マキタ マックス(文具) ベッセル ベッセル ベッセル 信濃機販 ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 SK-11 ベッセル 信濃機販 ベッセル
                            通常価格 60,613円 63,468円 48,736円 42,723円 36,578円 40,910円 31,409円 31,825円 42,914円 13,898円 43,223円 38,500円 53,000円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            締付け能力 木ネジ寸法(mm) 125 150 3.5~6.0 4~5 4.0~5.0 6.0~8.0 5 M2.3~M6.0 6~8 - 5~6 6 3.5~4.5
                            ビット挿入寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 1.0~2.3 - 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6
                            無負荷回転数(rpm) 0~9000 0~10000 - 11,000 9,000 7,500 11000 7500 6000 - 9000 - 1,500
                            全長(mm) 151 151 150 172 165 198 165 148 148 - 177 - 248

                            エアインパクトドライバのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました