(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バッテリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,300円
税込単価
22,330円

【特長】電圧が36Vで、電池容量が2.2Ahのバッテリーです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 電圧(V):
    36
  • 部品番号:
    A-52261
  • トラスココード:
    419-1315
  • バッテリー容量(Ah):
    2.2
  • 適用バテル:
    HR262DWBX MUC350DWBX MUC350DWB MUC250DWBX MUC250DWB MUX362DWBX MUX362DWB MUX360DWBX MUX360DWB MBC231DWBX MBC231DWB MBC232DWBX MBC232DWB MBC231DWBX MUH550DWBX MUH550DWB MLM430DWBX MLM430DWB MUK360DWBX MUK360DWB MUB360DWB MUB360DWBX ML360
  • 電池容量(Ah):
    2.2

型番

BL3622A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL3622A

1個

20,300( 22,330円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
電圧が36Vで、電池容量が2.2Ahのバッテリーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリーの型番BL3622Aのページです。
型番BL3622Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッテリー

バッテリー

    リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)

    リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)

      充電器 C5-S1230

      充電器 C5-S1230

        14.4Vリチウムイオンバッテリ

        14.4Vリチウムイオンバッテリ

          トリマー部品 集じんプレート組立

          トリマー部品 集じんプレート組立

            FSV12SG用パンチプレート

            FSV12SG用パンチプレート

              充電器 DC07SB

              充電器 DC07SB

                集じんノズル

                集じんノズル

                  メーカー マキタ マキタ パオック マキタ リョービ HiKOKI(旧日立工機) マキタ リョービ
                  通常価格 20,300円 36,335円 5,147円 9,300円 1,254円 1,100円 5,262円 556円
                  通常出荷日 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                  種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ - バッテリー 電動アクセサリ 電動アクセサリ 充電器 -
                  電圧(V) 36 - - 14.4 - - 7.2 -
                  部品番号 A-52261 - - - - - - -
                  トラスココード 419-1315 - - - - - - -
                  バッテリー容量(Ah) 2.2 - - - - - - -

                  充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました