(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電器 DC10WA(JPADC10WA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電器 DC10WA(JPADC10WA)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
5,892円
税込単価
6,481円

【特長】電圧が7.2/10.8Vで充電時間が30~50分の充電器です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    充電器
  • 電圧(V):
    7.2/10.8
  • 部品番号:
    JPADC10WA
  • トラスココード:
    414-1261
  • 適用バテル:
    HS300DW JV100DW CC300DW JR101DW MUH260DW MUM164DW JR101DWG MUS052DW CL100DW CL102DW TD090DWX CK1002SP DF030DWX DF330DWX DA330DW HP330DWX
  • 充電時間:
    50分/30分

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC10WA

1個

5,892( 6,481円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
電圧が7.2/10.8Vで充電時間が30~50分の充電器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電器 DC10WA(JPADC10WA)の型番DC10WAのページです。
型番DC10WAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電器 DC10WA(JPADC10WA)

充電器 DC10WA(JPADC10WA)

    充電器 DC1001

    充電器 DC1001

      急速充電器 DC7040

      急速充電器 DC7040

        10.8Vリチウムイオン電池パック B-1115L

        10.8Vリチウムイオン電池パック B-1115L

          充電器 DC07SB

          充電器 DC07SB

            7.2V リチウムイオン電池パック

            7.2V リチウムイオン電池パック

              14.4V 充電器 EA813P-3

              14.4V 充電器 EA813P-3

                バッテリー工具用 充電器

                バッテリー工具用 充電器

                  交換用バッテリー(ニッケル水素電池)

                  交換用バッテリー(ニッケル水素電池)

                    メーカー マキタ マキタ マキタ リョービ マキタ Panasonic エスコ ボッシュ エスコ
                    通常価格 5,892円 2,821円 2,325円 7,272円 5,262円 6,930円 19,740円 14,396円 22,378円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能
                    種類 充電器 - - 電動アクセサリ 充電器 - - 充電器 電動アクセサリ
                    電圧(V) 7.2/10.8 10.8 7.2 - 7.2 - - - -
                    部品番号 JPADC10WA - - - - - - - -
                    トラスココード 414-1261 - - - - - - - -
                    適用バテル HS300DW JV100DW CC300DW JR101DW MUH260DW MUM164DW JR101DWG MUS052DW CL100DW CL102DW TD090DWX CK1002SP DF030DWX DF330DWX DA330DW HP330DWX - - - - - - - -

                    充電器 DC10WA(JPADC10WA)のレビュー

                    評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                    マキタの純正バッテリーの充電に
                    評価 5.0満足度:5.02021/11/01
                    10.8Vと7.2Vのバッテリーの充電に使っています。両対応が1つで収まるのは便利。
                    純正バッテリーは純正充電器の安心感。充電速度も早いです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    電動ドライバー用バッテリーの充電に
                    評価 5.0満足度:5.02021/06/26
                    マキタ製DF030DZ用のバッテリー充電に使用。コンパクトで充電中も静かです。毎日使用していますが、故障もなく安定して使用出来ています。とても満足です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    充電器
                    評価 5.0満足度:5.02020/01/07
                    レシプロソー10.8V、ペンドライバドリル7.2Vで使用。2種類充電出来るので嵩張らなくて助かる。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    マキタバッテリー充電に
                    評価 5.0満足度:5.02019/09/25
                    クリーナー用のマキタBL1013の充電し使用しています。
                    ファンが付いていないタイプなので、充電中は静かです。
                    充電状態も表示で確認出来ます。
                    使い方は簡単なので、女性にも使いやすいと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    充電
                    評価 4.0満足度:4.02018/08/31
                    7.2VのBL7010、10.8VのBL1013どちらのバッテリーも充電できます。
                    特に10.8VのBL1013はドリル、ジグソー、掃除機等
                    汎用的に使えてこれ一台で充電できるので便利です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました