(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルータ(シャフトロック付) RP1801

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルータ(シャフトロック付) RP1801

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
39,920円
税込単価
43,912円

【特長】・卓越した操作性・作業性・最大出力1,950W(RP1801)パワフル...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    単相100
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    22000
  • 定格電流(A):
    15
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 消費電力(W):
    1430
  • 詳細タイプ:
    ルータシャフトロック付
  • チャック孔径:
    12
  • 最大出力:
    1950W
  • 特長:
    卓越した操作性・作業性!
  • 質量(g):
    6000
  • カーボンブラシの呼び番号:
    203
  • 絶縁:
    二重絶縁
  • 集じん機:
    集じん機に接続できます
  • ブレーキ付:
  • 標準付属品:
    ストレートガイド・テンプレットガイド16・コレットスリーブ6・8(各1本)・ガイドホルダスパナ24(781030-7)・ストレートビット12・切込み深さ調整用ナベ小ネジM6X135※平座金6※

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP1801

1個

39,920( 43,912円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓越した操作性・作業性
・最大出力1,950W(RP1801)パワフルモータ搭載

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルータ(シャフトロック付) RP1801の型番RP1801のページです。
型番RP1801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルータ(シャフトロック付) RP1801

ルータ(シャフトロック付) RP1801

    電子ルーター

    電子ルーター

      ルーター

      ルーター

        ルータ(シャフトロック付) 3600HA

        ルータ(シャフトロック付) 3600HA

          82mm電気カンナ

          82mm電気カンナ

            携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・直線用)

            携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・直線用)

              携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)

              携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)

                アサダ 高圧洗浄機12/80G

                アサダ 高圧洗浄機12/80G

                  メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) 日東工器 日東工器 アサダ
                  通常価格 39,920円 46,000円 33,332円 38,185円 22,412円 57,244円 80,884円 172,908円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   1日目   1日目   1日目  
                  電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 AC100(50/60Hz) AC100(50/60Hz) -
                  無負荷回転数(min⁻¹) 22000 9000~22000 27000 24000 - - 10000 -
                  定格電流(A) 15 15 9.5 13 - - 4.8 -
                  コード長さ(m) 2.5 2.5 2.5 5 - - 2.5 -
                  消費電力(W) 1430 1430 900 1240 - - 450 -

                  ルータ(シャフトロック付) RP1801のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  溝切り
                  評価 5.0満足度:5.02019/04/30
                  パワーは申し分なく、調整もし易い。
                  ルーターテーブル用に高さ調節がプレート側から出来るのが便利。
                  テンプレート着脱がワンタッチなのも良い。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  面取り機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました