(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルーター

ルーター

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
33,332円
税込単価
36,665円

【特徴】・マキタ製・昇降微調整機構で切削深さがピタッときまる!

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    単相100
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    27000
  • 定格電流(A):
    9.5
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 消費電力(W):
    900
  • 詳細タイプ:
    ルータシャフトロック付
  • チャック孔径:
    8
  • 特長:
    昇降微調整機構で切削深さがピタッときまる!
  • 質量(g):
    3300
  • カーボンブラシの呼び番号:
    322
  • 絶縁:
    二重絶縁
  • 集じん機:
    集じん機に接続できます
  • ブレーキ付:
  • 標準付属品:
    ストレートガイド・テンプレットガイド12・スパナ8(781213-9)・17(781008-0)(各1本)・ノズルアッセンブリコレットコーン6アッセンブリ・ストレートビット8・ダストノズルアッセンブリ・小ネジ(2本)

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ルーター 外観図

製品の基本仕様・特長

型番チャック孔径
(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費
電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
RP0910827,000単相
100
9.59003.32.5ストレートガイド・
テンプレットガイド12・
スパナ8(781213-9)・
17(781008-0)(各1本)・
ノズルアッセンブリ
コレットコーン6アッセンブリ・
ストレートビット8・
ダストノズルアッセンブリ・
小ネジ(2本)


 

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)単相100無負荷回転数(min⁻¹)27000
定格電流(A)9.5コード長さ(m)2.5
消費電力(W)900詳細タイプルータシャフトロック付
チャック孔径8特長昇降微調整機構で切削深さがピタッときまる!
質量(g)3300カーボンブラシの呼び番号322
絶縁二重絶縁集じん機集じん機に接続できます
ブレーキ付標準付属品ストレートガイド・テンプレットガイド12・スパナ8(781213-9)・17(781008-0)(各1本)・ノズルアッセンブリコレットコーン6アッセンブリ・ストレートビット8・ダストノズルアッセンブリ・小ネジ(2本)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP0910

1個

33,332( 36,665円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・昇降微調整機構で切削深さがピタッときまる!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーターの型番RP0910のページです。
型番RP0910に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルーター

ルーター

    電子ルーター

    電子ルーター

      ルータ(シャフトロック付) RP1801

      ルータ(シャフトロック付) RP1801

        ルータ(シャフトロック付) 3600HA

        ルータ(シャフトロック付) 3600HA

          携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・直線用)

          携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・直線用)

            82mm電気カンナ

            82mm電気カンナ

              携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)

              携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)

                15型卓上マルノコ LS1510

                15型卓上マルノコ LS1510

                  メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ 日東工器 HiKOKI(旧日立工機) 日東工器 マキタ
                  通常価格 33,332円 46,000円 39,920円 38,185円 57,244円 22,412円 80,884円 127,921円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   7日目   1日目   3日目  
                  電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 AC100(50/60Hz) 単相100 AC100(50/60Hz) -
                  無負荷回転数(min⁻¹) 27000 9000~22000 22000 24000 - - 10000 -
                  定格電流(A) 9.5 15 15 13 - - 4.8 -
                  コード長さ(m) 2.5 2.5 2.5 5 - - 2.5 -
                  消費電力(W) 900 1430 1430 1240 - - 450 -

                  ルーターのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  木材の溝加工
                  評価 4.0満足度:4.02020/06/30
                  使用歴3年
                  木材の溝加工に利用しています。
                  刃具にも左右されますが加工精度や使用感は良いです。
                  使い勝手が悪いと感じたことはないです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  最近見た商品

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  面取り機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                  閉じる

                  比較リスト