(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングル加工機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングル加工機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
188,655円
税込単価
207,521円

手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    本体
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1050
  • 詳細タイプ:
    本体のみ
  • 全長(mm):
    446
  • 電流(A):
    11
  • コード(m):
    2.5
  • 質量(g):
    7200
  • 特長:
    手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
  • 標準付属品:
    両口スパナ14-17・油圧オイル(35mL入)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AK650

1個

188,655( 207,521円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングル加工機の型番AK650のページです。
型番AK650に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングル加工機

アングル加工機

    100mm グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-26

    100mm グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-26

      メーカー マキタ エスコ
      通常価格 188,655円 14,700円
      通常出荷日 3日目   1日目  
      商品種類 本体 -
      電源(V) 単相100 -
      消費電力(W) 1050 -
      詳細タイプ 本体のみ -
      全長(mm) 446 -

      アングル加工機のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました