(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルバンドソー 2107FW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルバンドソー 2107FW

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
97,535円
税込単価
107,289円

【特長】・コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能・トーションスプリング内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バンドソー
  • 切断角度(°):
    45/90
  • 電源(V):
    単相100
  • 切断能力:角材(mm):
    100X100
  • 切断能力:丸材(mm):
    115
  • 二重絶縁有無:
  • コード長さ(m):
    2.5
  • トラスココード:
    422-7361
  • 最大切断能力直角時丸(mm):
    115
  • 最大切断能力直角時角:
    100×100
  • 最大切断能力45°時丸(L):
    50
  • 最大切断能力45°時角(mm):
    50×50
  • 周速((m/s)[m/分]):
    高速1.6[100]/低速0.8[50]
  • ノコ刃長(mm):
    1140
  • ノコ刃幅(mm):
    13
  • ノコ刃厚(mm):
    0.5
  • 質量(g):
    26000
  • 電流(A):
    7.5
  • 消費電力(W):
    710
  • 電動機:
    単相100V
  • 荷重調整方式:
    4段階
  • 標準付属品:
    ソーブレード(SK、18山/インチ)六角棒レンチ4・レンチホルダ3.4カッティングワックスボックスレンチ13コンタテーブル・三角定規
  • 特長:
    コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!トーションスプリング内蔵で正確な切断!

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ポータブルバンドソー 2107FW 外観図

製品の基本仕様・特長

型番直角時45°時周速
(m/s)
[m/分]
長×幅×厚(mm)電動機

調


コード
(m)


(kg)
標準付属品
2107FW115100×1005050×50高速1.6
[100]
低速0.8
[50]
1,140×13×0.5単相
100V
消費電力
710W
電流
7.5A
4

2.526ソーブレード
(SK、18山/インチ)
六角棒レンチ4・
レンチホルダ3.4
カッティングワックス
ボックスレンチ13
コンタテーブル・
三角定規
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2107FW

1個

97,535( 107,289円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能
・トーションスプリング内蔵で正確な切断
【用途】
・各種鋼材、鋼管の切断に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルバンドソー 2107FWの型番2107FWのページです。
型番2107FWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルバンドソー 2107FW

ポータブルバンドソー 2107FW

    バンドソー“ビーバー6・6F”

    バンドソー“ビーバー6・6F”

      充電式ポータブルバンドソーPB180D

      充電式ポータブルバンドソーPB180D

        バンドソー替刃 木工曲線切用

        バンドソー替刃 木工曲線切用

          Panasonic 充電バンドソーDual

          Panasonic 充電バンドソーDual

            バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

            バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

              バンドソー(チェンバイス)

              バンドソー(チェンバイス)

                ハンディタイプバンドソー

                ハンディタイプバンドソー

                  ポータブルバンドソー(手動機用)

                  ポータブルバンドソー(手動機用)

                    ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

                    ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

                      バンドソーブレード

                      バンドソーブレード

                        メーカー マキタ アサダ マキタ SK-11 Panasonic 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 レプコ フナソー 育良精機製作所
                        通常価格 97,535円 187,164円 47,754円 1,966円 7,231円 136,230円 149,282円 64,844円 3,477円 2,491円 20,250円
                        通常出荷日 3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~   1日目   5日目   4日目~   2日目~  
                        商品タイプ バンドソー - 充電式バンドソー その他関連商品 - - - - - ハンドソー用のこ刃 -
                        切断角度(°) 45/90 - 90 - - 90/45 - 90 - - -
                        電源(V) 単相100 AC100 18 - - AC100 - AC100 - - -
                        切断能力:角材(mm) 100X100 - - - - - - - - - -
                        切断能力:丸材(mm) 115 - - - - - - - - - -

                        ポータブルバンドソー 2107FWのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        内装工事
                        評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                        最近は屋外でも火花や音が出せない現場が多いので高速カッターが使えない現場では重宝します。替刃が高いのが難ですが。
                        コレはテーブルとしてもハンドとしても使え最強です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました