(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルバンドソー 2107F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルバンドソー 2107F

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,018円
税込単価
57,220円

【特長】・軽量6.3kg。定置式にも変更可能・筒型ハウジングで繋いだ高剛性ボデ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バンドソー
  • 切断角度(°):
    45/90
  • 切断能力:角材(mm):
    120X120
  • 切断能力:丸材(mm):
    120
  • 二重絶縁有無:
  • コード長さ(m):
    2.5
  • トラスココード:
    422-7352
  • 最大切断能力直角時丸(mm):
    120
  • 最大切断能力直角時角:
    120×120
  • 最大切断能力45°時丸(L):
  • 最大切断能力45°時角(mm):
  • 周速((m/s)[m/分]):
    高速1.6[100]/低速0.8[50]
  • ノコ刃長(mm):
    1140
  • ノコ刃幅(mm):
    13
  • ノコ刃厚(mm):
    0.5
  • 質量(g):
    6300
  • 電流(A):
    7.5
  • 消費電力(W):
    710
  • 電動機:
    単相100V
  • 荷重調整方式:
  • 標準付属品:
    ソーブレード(SK、18山/インチ)六角棒レンチ4・レンチホルダ3.4カッティングワックス
  • 特長:
    軽量6.3kg。定置式にも変更可能!筒型ハウジングで繋いだ高剛性ボディ!

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ポータブルバンドソー 2107F 仕様01
ポータブルバンドソー 2107F 仕様02

蛍光灯付

規格表

ポータブルバンドソー 2107F 規格表01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2107F

1個

52,018( 57,220円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量6.3kg。定置式にも変更可能
・筒型ハウジングで繋いだ高剛性ボディ
【用途】
・各種鋼材、鋼管の切断に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルバンドソー 2107Fの型番2107Fのページです。
型番2107Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルバンドソー 2107F

ポータブルバンドソー 2107F

    バンドソー“ビーバー6・6F”

    バンドソー“ビーバー6・6F”

      バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

      バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

        ハンディタイプバンドソー

        ハンディタイプバンドソー

          ポータブルバンドソー 2107FW

          ポータブルバンドソー 2107FW

            バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

            バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

              バンドソー(角度ガイド付)・交換部品

              バンドソー(角度ガイド付)・交換部品

                メーカー マキタ アサダ 新ダイワ工業 新ダイワ工業 マキタ アサダ ホーザン
                通常価格 52,018円 187,164円 361,000円 64,844円 97,535円 136,101円 429円
                通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   2日目~  
                商品タイプ バンドソー - バンドソー - バンドソー - -
                切断角度(°) 45/90 - 90/45 90 45/90 - -
                切断能力:角材(mm) 120X120 - - - 100X100 - -
                切断能力:丸材(mm) 120 - - - 115 - -
                二重絶縁有無 - - - - -

                ポータブルバンドソー 2107Fのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました