(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ジグソー JV100DW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ジグソー JV100DW

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,047円
税込単価
22,052円

コードレスで優れた取り回し!軽量1.6kg &全高196mm!オービタル3 段...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    2
  • 電圧(V):
    10.8
  • 切断能力:アルミ(mm):
    4
  • 切断能力:木材(mm):
    65
  • 電源:
    直流10.8
  • ストローク数(min-1):
    0~2,400
  • ストローク(mm):
    18
  • 本体・セット:
    バッテリBL1013・充電器DC10WA・ケース付
  • 付属品:
    ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ 定規セット品(円切可能)
  • 特長:
    コードレスで優れた取り回し!軽量1.6kg &全高196mm!オービタル3 段+ストレート切替!
  • 傾向切断(mm):
    左右45度
  • オービタル機構:
  • 無段変速:
  • 集じん機に接続できます:
  • プラスチックケース付:
  • 充電時間:
    50
  • ジグソー刃:
    Bタイプ
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    合板(長300×厚12mm)…約25枚(オ位ー置ビタ-Ⅲル)
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1600

型番

JV100DW 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番JV100DW
切断能力(mm)木材65
軟鋼板軟鋼板2
アルミ板4
傾斜切断左右45°
ジグソー刃Bタイプ
ストローク数
(min-1)[回/分]
0~2,400
ストローク(mm)18
電源(V)直流10.8
リチウムイオンバッテリ(Ah)1.3
充電時間(目安)50分
1充電当たりの作業量(目安) ※合板(長300×厚12mm)・・・約25枚(オービタル位置-III)
質量(kg)1.6(バッテリ含)
標準付属品ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ・定規セット品(円切可能)
備考バッテリBL1013・充電器DC10WA・プラスチックケース付
無段変速
オービタル機構
集じん機に接続できます。

※ 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

外形図

充電式ジグソー JV100DW 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JV100DW

1個

20,047( 22,052円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コードレスで優れた取り回し!軽量1.6kg &全高196mm!オービタル3 段+ストレート切替!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ジグソー JV100DWの型番JV100DWのページです。
型番JV100DWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ジグソー JV100DW

充電式ジグソー JV100DW

    充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

    充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

      ジグソー JV0600K

      ジグソー JV0600K

        ジグソー(オービタルあり、なし)

        ジグソー(オービタルあり、なし)

          ジグソー GST90BE/N

          ジグソー GST90BE/N

            電子ジグソー 無段変速タイプ

            電子ジグソー 無段変速タイプ

              ジグソー PST800PEL

              ジグソー PST800PEL

                メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ
                通常価格 20,047円 15,400円 16,132円 10,283円 28,050円 51,000円 17,908円
                通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                商品タイプ 充電ジグソー 充電ジグソー ジグソー ジグソー ジグソー ジグソー ジグソー
                切断能力:軟鋼板(mm) 2 2 10 6 10 10 5
                電圧(V) 10.8 10.8 - - - AC100 -
                切断能力:アルミ(mm) 4 4 20 - 20 - 12
                切断能力:木材(mm) 65 65 90 65 90 135 80

                充電式ジグソー JV100DWのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました