(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジグソー JV0600K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジグソー JV0600K

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
16,132円
税込単価
17,745円

【特長】・全高199mm低重心ボディ・新・工具レスブレード交換で装着、取りはず...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    10
  • 切断能力:アルミ(mm):
    20
  • 切断能力:木材(mm):
    90
  • 電源:
    単相100
  • ストローク数(min-1):
    500~3,100
  • ストローク(mm):
    23
  • 定格電流(A):
    6.8
  • 消費電力(W):
    650
  • 付属品:
    ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ 定規セット品(円切可能)
  • 特長:
    全高199mm 低重心ボディ!新・工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!オービタル3段+ストレート切替え!
  • 傾向切断(mm):
    左右45度
  • 二重絶縁:
  • オービタル機構:
  • 無段変速:
  • プラスチックケース付:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    75
  • ジグソー刃:
    Bタイプ
  • コード(m):
    2.5
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    10.5(木工) 5.5(鉄工)
  • 質量(g):
    2300

型番

JV0600K 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番JV0600K
切断能力(mm)木材90
軟鋼板軟鋼板10
アルミ板20
傾斜切断左右45°
ジグソー刃Bタイプ
ストローク数
(min-1)[回/分]
500~3,100
ストローク(mm)23
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード(m)2.5
質量(kg)2.3
振動3軸合成値 ※
(m/s2
10.5(木工)
5.5(鉄工)
標準付属品ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ・定規セット品(円切可能)
備考二重絶縁
無段変速(ダイヤル式)
オービタル機構
プラスチックケース付
集じん機に接続できます。
カーボンブラシの呼び番号:75

※ EN60745-2-11規格に基づき測定。

外形図

ジグソー JV0600K 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JV0600K

1個

16,132( 17,745円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全高199mm低重心ボディ
・新・工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ
・オービタル3段+ストレート切替え

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソー JV0600Kの型番JV0600Kのページです。
型番JV0600Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジグソー JV0600K

ジグソー JV0600K

    充電式ジグソー JV100DW

    充電式ジグソー JV100DW

      充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

      充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

        ジグソー(オービタルあり、なし)

        ジグソー(オービタルあり、なし)

          ジグソー GST90BE/N

          ジグソー GST90BE/N

            ジグソー PST800PEL

            ジグソー PST800PEL

              10.8V コードレスミニソー CJ10DL

              10.8V コードレスミニソー CJ10DL

                メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機)
                通常価格 16,132円 20,047円 15,400円 10,283円 28,050円 17,908円 22,781円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   7日目  
                商品タイプ ジグソー 充電ジグソー 充電ジグソー ジグソー ジグソー ジグソー 充電ジグソー
                切断能力:軟鋼板(mm) 10 2 2 6 10 5 4
                切断能力:アルミ(mm) 20 4 4 - 20 12 -
                切断能力:木材(mm) 90 65 65 65 90 80 50
                電源 単相100 直流10.8 直流10.8 単相100 100 100V(50-60Hz) -

                ジグソー JV0600Kのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                切断作業
                評価 5.0満足度:5.02020/05/24
                電子制御がない廉価版のジグソーですが
                コンパネ等をガンガン切れます。廃プラ処分に切断用途にも使っていますがコスパは電子制御のないこちらのタイプの方が良いと思います。刃の交換はワンタッチで工具がいらないので非常に良いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                機械部品の加工
                評価 5.0満足度:5.02020/04/23
                マキタの電動工具は、安心して確実に使用できる。サイズも手ごろで、取り回しが容易だと思います。切断能力も普通に使う分には十分です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                内装工事
                評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                精度を必要としない、ちょっとした作業にはコレで十分です。刃が刺さる部分はマメにオイル差しとかないとハズレなくなります。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ジグソーとして
                評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                5年ほど使用。

                工場にてベニヤ等を切断。

                パワーがあり、土台もしっかりしています。
                刃の交換はワンタッチでとても良いです。

                ただ専用ケ−ス収納時の電源コ−ドが収まり悪いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました