(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型レシプロソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型レシプロソー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,022円 31,603円
税込単価
45,124円 34,763円

【特長】・豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応・LEDライト付で作業にとても...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧(V):
    単相100
  • ストローク数(min-1):
    0~4800
  • ストローク(mm):
    14
  • 消費電力(W):
    340
  • 本体・セット:
    ケース・ブレード10 種類付
  • トラスココード:
    422-7816
  • 切断能力(mm):
    パイプ25.4・木材55
  • 付属品:
    プラスチックケース
  • 特長:
    ライト付。無断変速。二重絶縁
  • カーボンブラシの呼び番号:
    407
  • コード:
    2.5
  • 質量(g):
    1500
  • 標準付属品:
    木材用(B-8、B-10)各2枚、金属用(B-22S、B-24S、B-30)各2枚石こうボード・木材用(B-19S)2枚、樹脂・段ボール・皮革用(B-K)1枚サンディングアダプター1本、サンディングペーパー(粒度60・120)各10枚入丸ヤスリ1本、平ヤスリ1本、六角棒レンチ3(本体取付)1本

型番

JR1000FTK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JR1000FTK

1個

41,022円

31,603

( 34,763円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応
・LEDライト付で作業にとても便利
・コンパクトで取回し抜群

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型レシプロソーの型番JR1000FTKのページです。
型番JR1000FTKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型レシプロソー

小型レシプロソー

    小型レシプロソー JR1000FT

    小型レシプロソー JR1000FT

      充電式レシプロソー JR101DW

      充電式レシプロソー JR101DW

        充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

        充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

          セーバーソー GSA1200PE

          セーバーソー GSA1200PE

            セーバーソー GSA1100E

            セーバーソー GSA1100E

              バッテリーセーバーソー GSA18V-LIH(本体のみ)

              バッテリーセーバーソー GSA18V-LIH(本体のみ)

                レシプロソー JR3070CT

                レシプロソー JR3070CT

                  パワーソー

                  パワーソー

                    ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

                    ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

                      セーバーソー CR13VC

                      セーバーソー CR13VC

                        充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

                        充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

                          セーバソー CR13V2

                          セーバソー CR13V2

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ 松阪商事 レッキス工業 HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 41,022円 34,681円 25,000円 11,059円 46,095円 38,047円 37,659円 41,088円 65,067円 64,550円 33,775円 19,444円 33,723円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) カットソー カットソー カットソー レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー)
                            電圧(V) 単相100 AC100 DC10.8 DC10.8 100(50-60Hz) 100(50-60Hz) 18 AC100 - - AC100 14.4 AC100
                            ストローク数(min-1) 0~4800 0~4800 0~3300 0~3300 0~2900 0~2700 0~2400/2700 0~2800 600~2200 950~2050 0~2800 0~3000 0~2800
                            ストローク(mm) 14 14 13 13 28 28 28 32 26 26 29 13 29
                            消費電力(W) 340 340 - - 1200 1100 - 1430 - 1200 1010 - 1010

                            小型レシプロソーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました