(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式レシプロソー JR101DW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式レシプロソー JR101DW

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
25,000円
税込単価
27,500円

【特長】・レシプロソー&ジグソー(B)ブレード使用可能・マルチポジションスイッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧(V):
    DC10.8
  • ストローク数(min-1):
    0~3300
  • ストローク(mm):
    13
  • 二重絶縁:
  • 本体・セット:
    本体、バッテリー、充電器付、ケース付
  • 切断能力(mm):
    パイプ50・木材50(152mmブレード使用時)
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1100
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    木材(2×4) 約20本/鋼管(φ25.4×1.2mm) 約20本/塩ビ管(φ48×4mm) 約55本
  • 付属品:
    レシプロソーブレ-ド(BIM41/木材、プラスチック)六角棒レンチ3
  • 特長:
    小型&軽量コードレス!豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!
  • 仕様:
    ライト付、無段変速、プラスチックケース付

型番

JR101DW 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • バッテリBL1013
  • 充電器DC10WA
  • ケース付
充電式レシプロソー JR101DW 仕様01

規格表

充電式レシプロソー JR101DW 規格表01

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JR101DW

1個

25,000( 27,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レシプロソー&ジグソー(B)ブレード使用可能
・マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在
・小型&軽量コードレス
・豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応
【用途】
・高い所や、狭い所の作業に
・力を入れる作業や保持したい時に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式レシプロソー JR101DWの型番JR101DWのページです。
型番JR101DWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式レシプロソー JR101DW

充電式レシプロソー JR101DW

    充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

    充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

      小型レシプロソー

      小型レシプロソー

        充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

        充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

          小型レシプロソー JR1000FT

          小型レシプロソー JR1000FT

            マルチのこぎり

            マルチのこぎり

              HSSカッティングソーS

              HSSカッティングソーS

                レシプロソー用 ブレードホルダ 6076985

                レシプロソー用 ブレードホルダ 6076985

                  セーバーソー GSA1100E

                  セーバーソー GSA1100E

                    電気のこぎり/充電式のこぎり用 替刃

                    電気のこぎり/充電式のこぎり用 替刃

                      マルチソーブラシ SMB-01・SMB-02・SMB-03

                      マルチソーブラシ SMB-01・SMB-02・SMB-03

                        メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ BLACK AND DECKER SK-11 リョービ ボッシュ EARTH MAN SK-11
                        通常価格 25,000円 11,059円 41,022円 19,444円 34,681円 10,496円 1,918円 2,730円 38,047円 938円 1,155円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   5日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) - カットソー その他関連品 カットソー その他関連品 その他関連品
                        電圧(V) DC10.8 DC10.8 単相100 14.4 AC100 - - - 100(50-60Hz) - -
                        ストローク数(min-1) 0~3300 0~3300 0~4800 0~3000 0~4800 0-3000 - - 0~2700 - -
                        ストローク(mm) 13 13 14 13 14 20 - - 28 - -
                        二重絶縁 - - - - - -

                        充電式レシプロソー JR101DWのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        塩ビ管カット
                        評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                        塩ビ管のカットで使用。大量には切らないので軽い物として購入。ちょっと使うには十分。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました