(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,059円
税込単価
12,165円

【特長】・レシプロソー&ジグソー(B)ブレード使用可能・マルチポジションスイッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧(V):
    DC10.8
  • ストローク数(min-1):
    0~3300
  • ストローク(mm):
    13
  • 二重絶縁:
  • 本体・セット:
    本体のみ(ケース付)
  • 切断能力(mm):
    パイプ50・木材50(152mmブレード使用時)
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1100
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    木材(2×4) 約20本/鋼管(φ25.4×1.2mm) 約20本/塩ビ管(φ48×4mm) 約55本
  • 付属品:
    レシプロソーブレ-ド(BIM41/木材、プラスチック)六角棒レンチ3
  • 特長:
    小型&軽量コードレス!豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!
  • 仕様:
    ライト付、無段変速、プラスチックケース付

型番

JR101DZ 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • バッテリ、充電器、ケース別売
充電式レシプロソー(本体のみ) JR101DZ 仕様01

規格表

充電式レシプロソー(本体のみ) JR101DZ 規格表01

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JR101DZ

1個

11,059( 12,165円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レシプロソー&ジグソー(B)ブレード使用可能
・マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在
・小型&軽量コードレス
・豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応
【用途】
・高い所や、狭い所の作業に
・力を入れる作業や保持したい時に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZの型番JR101DZのページです。
型番JR101DZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

    充電式レシプロソー JR101DW

    充電式レシプロソー JR101DW

      充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

      充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

        レシプロソー JR3070CT

        レシプロソー JR3070CT

          セーバーソー GSA1100E

          セーバーソー GSA1100E

            小型レシプロソー

            小型レシプロソー

              ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

              ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

                セーバーソー GSA1200PE

                セーバーソー GSA1200PE

                  セーバーソー CR13VC

                  セーバーソー CR13VC

                    セーバソー CR13V2

                    セーバソー CR13V2

                      パワーソー

                      パワーソー

                        小型レシプロソー JR1000FT

                        小型レシプロソー JR1000FT

                          電子セーバーソー CR13VBY2

                          電子セーバーソー CR13VBY2

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ レッキス工業 ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) 松阪商事 マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 11,059円 25,000円 19,444円 41,088円 38,047円 41,022円 64,550円 46,095円 33,775円 33,723円 65,067円 34,681円 37,668円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) カットソー レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) カットソー レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) セーバーソー
                            電圧(V) DC10.8 DC10.8 14.4 AC100 100(50-60Hz) 単相100 - 100(50-60Hz) AC100 AC100 - AC100 単相100
                            ストローク数(min-1) 0~3300 0~3300 0~3000 0~2800 0~2700 0~4800 950~2050 0~2900 0~2800 0~2800 600~2200 0~4800 -
                            ストローク(mm) 13 13 13 32 28 14 26 28 29 29 26 14 -
                            二重絶縁 -

                            充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            木材加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/29
                             少量の木材加工をするときに使っています。
                             10Vなのでとにかく軽量コンパクトで取り回しが良いです。 18Vのセイバーソーも持っていますがパワフルだけど両手で持たないといけないので、材料を切る場合には片手で出来るこちらの方が適しています。 2x4材くらいなら問題無く切れるパワーがあります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました