(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式防じんマルノコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式防じんマルノコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,705円
税込単価
57,976円

【仕様】・木工用充電式丸ノコ。・電圧(V):直流14.4。・切込深度(45度)...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    37
  • 電圧(V):
    直流14.4
  • 切込深度(45度)(mm):
    25
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    4300
  • LEDライト:
  • ブレーキ付:
  • 集じん機に接続できます:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    430
  • 刃物外径(mm):
    125
  • 刃物内径(mm):
    20
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    サイディングボード 約110枚(厚さ12×幅455mm) 石こうボード 約170枚(厚さ12×幅450mm×2枚)
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    2700
  • 標準付属品:
    六角棒レンチ5(783203-8)・平行定規

型番

KS521DRF 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • アルミベース
  • ダストボックス仕様
  • ライト付
  • ブレーキ付
  • 集じん機に接続できます。
  • カーボンブラシの呼び番号:430
  • 質量:2.7kg(バッテリ含む)
充電式防じんマルノコ 外観

注1:ブルーラインのバッテリBL1430は使用できません。

型番刃物寸法(mm)最大切込深さ(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
1充電当たりの作業量(目安)※1付属品
外径内径90°時45°時サイディング
ボード
石こうボード
KS521DRF1252037254,300約110枚
(厚さ12×幅455mm)
約170枚
(厚さ12×幅450mm×2枚)
  • リチウムイオンバッテリ(BL1430) 
    ※容量:3.0Ah
    ※充電時間:22分(目安)
  • 充電器(DC18RA)[7.2~18V] 
  • プラスチックケース
  • 六角棒スパナ5(783203-8)
  • 平行定規
KS521DZ
(本体のみ)
  • 六角棒スパナ5(783203-8)
  • 平行定規

※1:数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

注意・禁止事項

  • 4.0Ah以上のバッテリは一部対応しないモデルがあります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
充電時間(目安)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS521DRF

バッテリBL1430 充電器DC18RA・ケース付
22

1個

52,705( 57,976円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・木工用充電式丸ノコ。
・電圧(V):直流14.4。
・切込深度(45度)(mm):25。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式防じんマルノコの型番KS521DRFのページです。
型番KS521DRFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式防じんマルノコ

充電式防じんマルノコ

    [充電式]電動丸鋸

    [充電式]電動丸鋸

      185ミリ 防じんマルノコ

      185ミリ 防じんマルノコ

        【Dual】充電パワーカッター本体のみ(木工刃付)

        【Dual】充電パワーカッター本体のみ(木工刃付)

          【DUAL】充電パワーカッター本体のみ(金工刃付)

          【DUAL】充電パワーカッター本体のみ(金工刃付)

            卓上丸鋸 190mm TM-190A

            卓上丸鋸 190mm TM-190A

              バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

              バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

                125mm/14.4V [充電式]電動丸鋸 EA851EY-5C

                125mm/14.4V [充電式]電動丸鋸 EA851EY-5C

                  充電式マルノコ(鉄板ベース)

                  充電式マルノコ(鉄板ベース)

                    充電式丸のこ用チップソー 110mm DMP-3

                    充電式丸のこ用チップソー 110mm DMP-3

                      メーカー マキタ エスコ マキタ Panasonic Panasonic EARTH MAN ボッシュ エスコ マキタ EARTH MAN
                      通常価格 52,705円 32,372円 43,276円 27,306円 28,668円 15,200円 21,688円 52,525円 12,591円 1,150円
                      通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   2日目  
                      用途 木工用 鉄工用 木工用 木工用 鉄工用 木工用 木工用 - 木工用 木工用
                      商品タイプ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 関連品
                      切込深度(90度)(mm) 37 0~46 61 - - - 26.5 47 25.5 -
                      電圧(V) 直流14.4 14.4 単相100 - - AC100 - 14.4 直流10.8 -
                      切込深度(45度)(mm) 25 - 30 - - - 17 30 16.5 -

                      充電式防じんマルノコのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました