(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,482円 ~ 46,071円  特別価格 
税込価格
46,730円 ~ 50,678円  特別価格 

さらなる"最適化"を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    39.5
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1050
  • 切込深度(45度)(mm):
    26
  • 定格電流(A):
    11
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    7,000
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    125
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • 二重絶縁:
  • LEDライト:
  • ブレーキ付:
  • 集じん機に接続できます:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    408
  • コード(m):
    0.7
  • 質量(g):
    2700
  • 標準付属品:
    2本ポール平行定規 ガイドルールホルダ 六角棒レンチ5 (783203-8)ツナギコード5m

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番ノコ刃寸法
(mm)
最大切込深さ
(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
コード
(m)
質量
(kg)
標準付属品
外径内径90°時45°時
KS5200FX1252039.5267,000単相100111,0500.72.7チップソー
(A-50083)※
2本ボール平行定規
ガイドルールホルダ
六角棒スパナ5
(783203-8)
ツナギ
コード
5m

※チップソー付仕様のみ

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
標準付属品(チップソー)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
チップソー付
(A-50083)

1個

46,071( 50,678円 )

3日目

チップソー別売
-

1個

42,482円

32,689

( 35,958円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さらなる"最適化"を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

    防じんマルノコ(集じん機接続専用)

    防じんマルノコ(集じん機接続専用)

      190ミリスライドマルノコ LS0717FL

      190ミリスライドマルノコ LS0717FL

        木工用電気丸のこ CS-147PA

        木工用電気丸のこ CS-147PA

          125mm/14.4V [充電式]電動丸鋸 EA851EY-5C

          125mm/14.4V [充電式]電動丸鋸 EA851EY-5C

            防じんマルノコ(ダストボックス仕様)

            防じんマルノコ(ダストボックス仕様)

              185ミリ 防じんマルノコ

              185ミリ 防じんマルノコ

                260mm 卓上型スライド式丸鋸

                260mm 卓上型スライド式丸鋸

                  [充電式]電動丸鋸

                  [充電式]電動丸鋸

                    電気丸ノコ

                    電気丸ノコ

                      電子造作用精密マルノコ(アルミベース)

                      電子造作用精密マルノコ(アルミベース)

                        窯業・金属系建材用チップソー(丸のこ別売部品)

                        窯業・金属系建材用チップソー(丸のこ別売部品)

                          充電式防じんマルノコ

                          充電式防じんマルノコ

                            メーカー マキタ マキタ マキタ パオック エスコ マキタ マキタ エスコ エスコ TRAD マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ
                            通常価格 42,482円 40,971円 112,488円 11,715円 52,525円 36,202円 43,276円 123,330円 32,372円 930円 49,316円 6,028円 52,705円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   8日目   3日目  
                            用途 木工用 木工用 木工用 鉄工/木工両用 - 木工用 木工用 木工用 鉄工用 - 木工用 - 木工用
                            商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ - 丸ノコ 関連品 充電式丸ノコ
                            切込深度(90度)(mm) 39.5 - - - 47 - 61 88/91 0~46 - 56 - 37
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 AC100 14.4 単相100 単相100 AC100 14.4 - 単相100 - 直流14.4
                            消費電力(W) 1050 1050 1050 700 - 1050 1050 1330 - - 1140 - -

                            防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました