(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんマルノコ(ダストボックス仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KS4100FSP
防じんマルノコ(ダストボックス仕様) ボウジンマルノコ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
43,262円 33,229円
税込単価
47,588円 36,552円

「小型・軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1050
  • 定格電流(A):
    11
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • 二重絶縁:
  • LEDライト:
  • ブレーキ付:
  • 集じん機に接続できます:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    408
  • コード(m):
    5
  • 標準付属品:
    2本ポール平行定規 ガイドルールホルダ 六角棒レンチ5 (783203-8)

型番

KS4100FSP 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

防じんマルノコ(ダストボックス仕様) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番ノコ刃寸法
(mm)
最大切込深さ
(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]


(V)


(A)
消費
電力
(W)
コード
(m)


(kg)
標準付属品
外径内径90°時45°時
KS4100F1002027179,000

100
111,05052.7チップソー
(A-50061)*
2本ボール平行定規
ガイドルールホルダ
六角棒スパナ5
(783203-8)
KS5100F125203925.57,000111,05052.9チップソー
(A-50083)*

*チップソー付仕様のみ

 
商品情報を表示

KS4100FSP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切込深度(90度)(mm)
切込深度(45度)(mm)
無負荷回転数(min⁻¹)
詳細タイプ
ノコ刃寸法(外径)(mm)
質量(g)
標準付属品(チップソー)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS4100FSP

27
17
9,000
チップソー別売
100
2700
-

1個

43,262円

33,229

( 36,552円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「小型・軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じんマルノコ(ダストボックス仕様)の型番KS4100FSPのページです。
型番KS4100FSPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じんマルノコ(ダストボックス仕様)

防じんマルノコ(ダストボックス仕様)

    際切マルノコ(アルミベース)

    際切マルノコ(アルミベース)

      電気丸ノコ

      電気丸ノコ

        バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

        バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

          充電パワーカッター 14.4V 5.0Ah

          充電パワーカッター 14.4V 5.0Ah

            防じんマルノコ(集じん機接続専用)

            防じんマルノコ(集じん機接続専用)

              充電パワーカッター 18V 3.0Ah

              充電パワーカッター 18V 3.0Ah

                充電パワーカッター 18V 5.0Ah

                充電パワーカッター 18V 5.0Ah

                  防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

                  防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

                    105ミリカッタ

                    105ミリカッタ

                      EZ3580用山落し

                      EZ3580用山落し

                        充電式マルノコ(鉄板ベース)

                        充電式マルノコ(鉄板ベース)

                          125mm内装マルノコ(アルミベース)

                          125mm内装マルノコ(アルミベース)

                            メーカー マキタ マキタ TRAD ボッシュ Panasonic マキタ Panasonic Panasonic マキタ マキタ Panasonic マキタ マキタ
                            通常価格 36,202円 39,822円 930円 21,688円 63,042円 40,971円 68,096円 80,675円 42,482円 22,392円 700円 12,591円 38,509円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   1日目   1日目   3日目   1日目   4日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目  
                            用途 木工用 木工用 - 木工用 鉄工用 木工用 鉄工用 鉄工用 木工用 木工用 - 木工用 木工用
                            商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ - 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 関連品 充電式丸ノコ 丸ノコ
                            電圧(V) 単相100 単相100 - - 14.4 単相100 18 18 単相100 単相100 - 直流10.8 単相100
                            消費電力(W) 1050 1050 - - - 1050 - - 1050 720 - - 710
                            定格電流(A) 11 11 - - - 11 - - 11 7.4 - - 7.5

                            防じんマルノコ(ダストボックス仕様)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            木材裁断時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/24
                            過去、色々と丸ノコを使って参りましたが、屋外で使用する分には良いのですが、屋内で作業を行う場合、特に切削粉の処理にはいつも悩まされてきました。
                            本商品を使い始めてからは、完璧ではありませんが、かなりの切削粉が取り除かれるので、後の清掃が随分と楽になり重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内装工事
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                            内装工事で切り粉やボードカスを出したくない時はコレです。集塵機につないで使っているのでホースが邪魔ですが掃除を考えると選択肢の一つかと。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KS4100F
                            KS5100F
                            KS5100FSP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切込深度(90度)
                            (mm)
                            切込深度(45度)
                            (mm)
                            無負荷回転数
                            (min⁻¹)
                            詳細タイプ ノコ刃寸法(外径)
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            標準付属品(チップソー)

                            37,206円

                            ( 40,927円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            27179,000チップソー付1002700(A-50061)

                            48,413円

                            ( 53,254円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3925.57,000チップソー付1252900(A-50083)

                            36,202円

                            ( 39,822円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3925.57,000チップソー別売1252900-

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました