(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式マルノコ(鉄板ベース)

充電式マルノコ(鉄板ベース)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
12,591円 ~ 20,014円
税込価格
13,850円 ~ 22,015円

軽量の1.4kg。刃先用ブロワ付きです。集じん機に接続できます。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    25.5
  • 電圧(V):
    直流10.8
  • 切込深度(45度)(mm):
    16.5
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    1400
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    85
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • 集じん機に接続できます:
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    SPF1"×4" 約90本
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1400
  • 標準付属品:
    チップソー(A-19118)・六角棒レンチ(783202-0)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電源:直流10.8V
  • 1充電当たりの作業量(目安)※1:SPF 1"×4" 約90本
  • 質量:1.4kg(バッテリ含)
  • 集じん機に接続できます。
※1:数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
充電式マルノコ(鉄板ベース) 外観
型番ノコ刃寸法(mm)最大切込深さ(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
付属品
外径(使用できる刃物径)内径90°時45°時
HS300DW852025.516.51,400
  • 差込み式リチウムイオンバッテリ(BL1013) ※容量:1.3Ah
  • 充電器(DC10WA)[7.2V/10.8V] ※充電時間:50分(目安)
  • チップソー(A-19118)
  • 六角棒スパナ(783202-0)
HS300DZ
  • チップソー(A-19118)
  • 六角棒スパナ(783202-0)
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バッテリBL1013・充電器DC10WA・チップソー付

1個

20,014( 22,015円 )

3日目

チップソー付 / バッテリ、充電器別売

1個

12,591( 13,850円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量の1.4kg。刃先用ブロワ付きです。
集じん機に接続できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式マルノコ(鉄板ベース)

充電式マルノコ(鉄板ベース)

    125mm電気マルノコ(アルミベース)

    125mm電気マルノコ(アルミベース)

      105ミリカッタ

      105ミリカッタ

        バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

        バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

          190mm 電動丸鋸

          190mm 電動丸鋸

            125mm内装マルノコ(アルミベース)

            125mm内装マルノコ(アルミベース)

              305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

              305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

                電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

                  190ミリスライドマルノコ LS0717FL

                  190ミリスライドマルノコ LS0717FL

                    【DUAL】充電パワーカッター本体のみ(金工刃付)

                    【DUAL】充電パワーカッター本体のみ(金工刃付)

                      【Dual】充電パワーカッター本体のみ(木工刃付)

                      【Dual】充電パワーカッター本体のみ(木工刃付)

                        チップソーカッタ

                        チップソーカッタ

                          305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

                          305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ ボッシュ エスコ マキタ マキタ マキタ マキタ Panasonic Panasonic マキタ マキタ
                            通常価格 12,591円 29,889円 22,392円 21,688円 22,920円 38,509円 54,671円 39,695円 112,488円 28,668円 27,306円 49,472円 71,146円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   3日目  
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 - 木工用 木工用 木工用 木工用 鉄工用 木工用 木工用 木工用
                            商品タイプ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ
                            切込深度(90度)(mm) 25.5 46 21.5 26.5 68 46 100 57 - - - 63 100
                            電圧(V) 直流10.8 単相100 単相100 - AC100 単相100 単相100 単相100 単相100 - - 単相100 単相100
                            切込深度(45度)(mm) 16.5 30 - 17 46 30/傾斜左15°時 18 - 37 - - - - -

                            充電式マルノコ(鉄板ベース)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            軽量でちょっとした切断加工に最適
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/23
                            軽微な木工加工に使用する用途で購入しました。
                            コンパクトで扱いやすいコードレス。思った通りすごく使いやすいです。1×4材やコンパネ切断時のパワーも申し分ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト