(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,333円
税込価格
38,866円

「滑らかな起動性」と「高速切断」を両立したソフトスタート仕様!起動時反動約35...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    57
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1140
  • 切込深度(45度)(mm):
    37
  • 定格電流(A):
    12
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5500
  • 詳細タイプ:
    ノコ刃別売
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    147
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • 二重絶縁:
  • LEDライト:
  • ブレーキ付:
  • 集じん機に接続できます:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    322
  • コード(m):
    5
  • 質量(g):
    2800
  • 標準付属品(チップソー):
    52T A-52227
  • 標準付属品:
    ボックスレンチ10 (782223-9) 平行定規

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

35,333( 38,866円 )

3日目

1個

35,333( 38,866円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「滑らかな起動性」と「高速切断」を両立したソフトスタート仕様!起動時反動約35%低減(当社従来機比)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

    電気マルノコ(アルミベース)

    電気マルノコ(アルミベース)

      147ミリマルノコ

      147ミリマルノコ

        防じんマルノコ(集じん機接続専用)

        防じんマルノコ(集じん機接続専用)

          鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)

          鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)

            チップソーカッタ

            チップソーカッタ

              チップソー切断機 LC1200

              チップソー切断機 LC1200

                電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                  305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                  305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                    電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

                    電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

                      防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

                      防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

                        305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

                        305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

                          電気マルノコ(アルミベース)・190mm

                          電気マルノコ(アルミベース)・190mm

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ 新ダイワ工業 マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 35,333円 38,749円 38,713円 40,971円 83,754円 49,472円 77,671円 45,877円 54,671円 39,695円 42,482円 71,146円 36,480円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 - 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用
                            商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ
                            切込深度(90度)(mm) 57 57 57 - - 63 - 56 100 57 39.5 100 68
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 AC100
                            消費電力(W) 1140 1140 1140 1050 630 1,330 1,430 1140 1,430 1140 1050 1,430 1140

                            電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました