(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

335ミリ マルノコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

335ミリ マルノコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,374円
税込単価
55,411円

大径ノコ刃で厚物もパワフル切断。【特長】・鉄板ベース・刃物径:335mm・切込...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    128
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1430
  • 切込深度(45度)(mm):
    91
  • 定格電流(A):
    15
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    2900
  • 詳細タイプ:
    ノコ刃別売
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    335
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    25
  • ノコ刃寸内径(使用できる内径)(mm):
    25.4
  • ブレーキ付:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    154
  • コード(m):
    5
  • 質量(g):
    10000
  • 標準付属品:
    スパナ13(781203-2)・22(781011-1)(各1本)・平行定規

型番

5103NASP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5103NASP

1個

50,374( 55,411円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大径ノコ刃で厚物もパワフル切断。
【特長】
・鉄板ベース
・刃物径:335mm
・切込深さ:128mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

335ミリ マルノコの型番5103NASPのページです。
型番5103NASPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

335ミリ マルノコ

335ミリ マルノコ

    205ミリ カッタ

    205ミリ カッタ

      電気マルノコ SS2001ASP

      電気マルノコ SS2001ASP

        180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

        180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

          180mm カッタ

          180mm カッタ

            防じんカッター専用替刃(鉄工用)

            防じんカッター専用替刃(鉄工用)

              ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

              ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

                EZ3580用山落し

                EZ3580用山落し

                  防じんカッター(鉄工用)専用替刃

                  防じんカッター(鉄工用)専用替刃

                    165ミリマルノコ

                    165ミリマルノコ

                      305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

                      305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

                        305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                        305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                          カッタ(ダイヤモンドホイール付き)

                          カッタ(ダイヤモンドホイール付き)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ 育良精機製作所 マキタ Panasonic 新ダイワ工業 マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 50,374円 41,740円 36,045円 40,302円 52,200円 14,156円 80,195円 700円 7,970円 35,123円 71,146円 54,671円 53,922円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目  
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 鉄工用 木工用 - - 木工用 木工用 木工用 木工用
                            商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 関連品 丸ノコ 関連品 関連品 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ
                            切込深度(90度)(mm) 128 70 80 60 60 - 125 - - 57 100 100 60
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100/200 - - 単相100 単相100 単相100 単相100
                            消費電力(W) 1430 1430 1140 1400 1400 - 1,430 - - 950 1,430 1,430 1430

                            335ミリ マルノコのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました