(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

185ミリ 防じんマルノコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5047KB
185ミリ 防じんマルノコ 185ミリ ボウジンマルノコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,382円
税込単価
52,120円

【仕様】・45°傾斜可能・回転数(min-1)[回転/分]:4,300 ・消費...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    61
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1050
  • 切込深度(45度)(mm):
    30
  • 定格電流(A):
    11
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    4300
  • 二重絶縁:
  • ブレーキ付:
  • 集じん機に接続できます:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    251
  • 刃物外径(mm):
    185
  • 刃物内径(mm):
    20(25)
  • コード(m):
    5
  • 質量(g):
    4000

Loading...

 
カタログを表示

5047KB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5047KB

チップソー付
チップソー(A-30499)・平行定規・ボックスレンチ9(782209-3)

1個

47,382( 52,120円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・45°傾斜可能
・回転数(min-1)[回転/分]:4,300
・消費電力(W):1,050
質量(kg):4.0

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

185ミリ 防じんマルノコの型番5047KBのページです。
型番5047KBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

185ミリ 防じんマルノコ

185ミリ 防じんマルノコ

    165ミリマルノコ

    165ミリマルノコ

      190ミリ電気マルノコ 5832BLA

      190ミリ電気マルノコ 5832BLA

        105ミリカッタ

        105ミリカッタ

          180mm カッタ

          180mm カッタ

            180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

            180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

              充電式防じんマルノコ

              充電式防じんマルノコ

                EZ3580用山落し

                EZ3580用山落し

                  防じんカッター専用替刃(鉄工用)

                  防じんカッター専用替刃(鉄工用)

                    205ミリ カッタ

                    205ミリ カッタ

                      125mm内装マルノコ(アルミベース)

                      125mm内装マルノコ(アルミベース)

                        ブレードホルダー

                        ブレードホルダー

                          165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)

                          165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ Panasonic 育良精機製作所 マキタ マキタ エスコ エスコ
                            通常価格 43,276円 35,123円 39,970円 22,392円 52,200円 40,302円 52,705円 700円 14,156円 41,740円 38,509円 1,400円 3,500円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目  
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 - 鉄工用 木工用 木工用 - 木工用
                            商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ 関連品 関連品 丸ノコ 丸ノコ - 関連品
                            切込深度(90度)(mm) 61 57 68 21.5 60 60 37 - - 70 46 - -
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 直流14.4 - - 単相100 単相100 - -
                            消費電力(W) 1050 950 1050 720 1400 1400 - - - 1430 710 - -

                            185ミリ 防じんマルノコのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5047KBSP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 標準付属品

                            43,276円

                            ( 47,604円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            チップソー別売平行定規・ボックスレンチ9(782209-3)

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました