(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップソーカッタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チップソーカッタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,472円
税込単価
54,419円

【特長】・最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!ハイパワー1,330W モ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    63
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1,330
  • 定格電流(A):
    14
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    3,500
  • 詳細タイプ:
    軟鋼材用チップソー付
  • トラスココード:
    422-7387
  • 二重絶縁:
  • ブレーキ付:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    322
  • 刃物外径(mm):
    185
  • 刃物内径(mm):
    20
  • コード(m):
    5
  • 質量(g):
    4500
  • 標準付属品:
    軟鋼材用チップソー(A-33560) ボックスレンチ10(782223-9)・平行定規・セフティゴーグル

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

チップソーカッタ 仕様01

厚さ6mm以下の各種鋼材の切断に。平鋼、アングル、C型チャンル、丸パイプ、角パイプ、スタッド、デッキプレートなど

規格表

チップソーカッタ 規格表01

※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4130N

1個

49,472( 54,419円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!ハイパワー1,330W モータ
・切り屑を集じんするダストカバー
・軟鋼材用チップソー付
【用途】
・厚さ6mm以下の各種鋼材の切断に。平鋼、アングル、C型チャンル、丸パイプ、 角パイプ、スタッド、デッキプレートなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソーカッタの型番4130Nのページです。
型番4130Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップソーカッタ

チップソーカッタ

    335ミリ マルノコ

    335ミリ マルノコ

      電気マルノコ SS2001ASP

      電気マルノコ SS2001ASP

        205ミリ カッタ

        205ミリ カッタ

          チップソー切断機 LC1200

          チップソー切断機 LC1200

            卓上丸鋸 190mm TM-190A

            卓上丸鋸 190mm TM-190A

              180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

              180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                180mm カッタ

                180mm カッタ

                  147ミリマルノコ

                  147ミリマルノコ

                    185ミリ 防じんマルノコ

                    185ミリ 防じんマルノコ

                      165mm深切り電子丸ノコ C6MBYA2(のこ刃別売)

                      165mm深切り電子丸ノコ C6MBYA2(のこ刃別売)

                        4型カッタ(給水装置仕様)

                        4型カッタ(給水装置仕様)

                          電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                          電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ EARTH MAN マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ
                            通常価格 49,472円 50,374円 36,045円 41,740円 77,671円 15,200円 40,302円 52,200円 38,713円 43,276円 26,113円 23,837円 35,333円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目  
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 - 木工用 木工用
                            商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ
                            切込深度(90度)(mm) 63 128 80 70 - - 60 60 57 61 0~66 34 57
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 AC100 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 単相100
                            消費電力(W) 1,330 1430 1140 1430 1,430 600 1400 1400 1140 1050 1050 1100 1140

                            チップソーカッタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました