(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

205ミリ カッタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4108RSP
205ミリ カッタ 205ミリ カッタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,740円
税込単価
45,914円

【特長】1430Wで高能率切断が可能給水装置仕様の木工用丸ノコ

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    70
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1430
  • 定格電流(A):
    15
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    3800
  • 二重絶縁:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    154
  • 刃物外径(mm):
    205
  • 刃物内径(mm):
    25(25.4)
  • コード(m):
    5
  • 質量(g):
    7400

型番

4108RSP 解除

Loading...

 
カタログを表示

4108RSP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4108RSP

ダイヤモンドホイール別売
メガネレンチ22(782017-2)/ボックスレンチ13(782212-4)/給水装置一式(給水プラグ付)

1個

41,740( 45,914円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
1430Wで高能率切断が可能
給水装置仕様の木工用丸ノコ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

205ミリ カッタの型番4108RSPのページです。
型番4108RSPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

205ミリ カッタ

205ミリ カッタ

    180mm カッタ

    180mm カッタ

      180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

      180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

        335ミリ マルノコ

        335ミリ マルノコ

          防じんカッター専用替刃(鉄工用)

          防じんカッター専用替刃(鉄工用)

            EZ3580用山落し

            EZ3580用山落し

              165ミリマルノコ

              165ミリマルノコ

                52T 超硬チップソー(一般木材用)

                52T 超硬チップソー(一般木材用)

                  165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)

                  165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)

                    超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

                    超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

                      チップソー切断機 LC1200

                      チップソー切断機 LC1200

                        ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

                        ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

                          防じんカッター(鉄工用)専用替刃

                          防じんカッター(鉄工用)専用替刃

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ 育良精機製作所 Panasonic マキタ エスコ エスコ エスコ マキタ マキタ 新ダイワ工業
                            通常価格 41,740円 52,200円 40,302円 50,374円 14,156円 700円 35,123円 3,050円 3,500円 3,400円 77,671円 80,195円 7,970円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 鉄工用 - 木工用 木工用 木工用 鉄工用 木工用 木工用 -
                            商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 関連品 関連品 丸ノコ 関連品 関連品 関連品 丸ノコ 丸ノコ 関連品
                            切込深度(90度)(mm) 70 60 60 128 - - 57 - - - - 125 -
                            電圧(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 - - 単相100 - - - 単相100 単相100/200 -
                            消費電力(W) 1430 1400 1400 1430 - - 950 - - - 1,430 1,430 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4108R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 標準付属品

                            59,561円

                            ( 65,517円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            湿式ダイヤモンドホイール付ダイヤモンドホイール(A-20448)/メガネレンチ22(782017-2)/ボックスレンチ13(782212-4)/給水装置一式(給水プラグ付)

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました