(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

105ミリカッタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4104BA
105ミリカッタ 105ミリカッタ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
29,873円
税込単価
32,860円

【特長】高耐久でハイパワーなモーターを搭載した刃先が見やすいスリムな丸ノコ

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    21.5
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    720
  • 定格電流(A):
    7.4
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    9000
  • 二重絶縁:
  • ブレーキ付:
  • 集じん機に接続できます:
    無し
  • カーボンブラシの呼び番号:
    408
  • 刃物外径(mm):
    105
  • 刃物内径(mm):
    20
  • コード(m):
    2.5
  • 質量(g):
    1800
  • 標準付属品:
    ダイヤモンドホイール(A-34986)・ロックナットレンチ20(782401-1)

Loading...

製品特長・仕様

外観図

105ミリカッタ 外観図

*110mmダイヤモンドホイール使用可能

製品の基本仕様・特長

型番刃物
寸法
(mm)
最大
切込深さ
(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]
電源(V)1充電当たりの
作業量(目安)*1
質量
(kg)
標準付属品
外径内径90°時電流
(A)
消費電力
(W)
コード
(m)
4104BA1052021.59,000単相1007.47202.51.8ダイヤモンドホイール(A-34986)*2
ロックナットレンチ20(782401-1)

*1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
*2ダイヤモンドホイール付仕様のみ。

 
商品情報を表示

4104BA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4104BA

ダイヤモンドホイール付

1個

29,873( 32,860円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高耐久でハイパワーなモーターを搭載した刃先が見やすいスリムな丸ノコ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

105ミリカッタの型番4104BAのページです。
型番4104BAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

105ミリカッタ

105ミリカッタ

    充電式マルノコ(鉄板ベース)

    充電式マルノコ(鉄板ベース)

      305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

      305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

        190ミリ電気マルノコ 5832BLA

        190ミリ電気マルノコ 5832BLA

          カッタ(ダイヤモンドホイール付き)

          カッタ(ダイヤモンドホイール付き)

            165ミリマルノコ

            165ミリマルノコ

              305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

              305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

                185ミリ 防じんマルノコ

                185ミリ 防じんマルノコ

                  125mm内装マルノコ(アルミベース)

                  125mm内装マルノコ(アルミベース)

                    125mm電気マルノコ(アルミベース)

                    125mm電気マルノコ(アルミベース)

                      EZ3580用山落し

                      EZ3580用山落し

                        防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

                        防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

                          180mm カッタ

                          180mm カッタ

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ Panasonic マキタ マキタ
                            通常価格 22,392円 12,591円 54,671円 39,970円 53,922円 35,123円 71,146円 43,276円 38,509円 29,889円 700円 42,482円 52,200円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目  
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 - 木工用 木工用
                            商品タイプ 丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 関連品 丸ノコ 丸ノコ
                            切込深度(90度)(mm) 21.5 25.5 100 68 60 57 100 61 46 46 - 39.5 60
                            電圧(V) 単相100 直流10.8 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 単相100
                            消費電力(W) 720 - 1,430 1050 1430 950 1,430 1050 710 710 - 1050 1400

                            105ミリカッタのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コンクリ切断
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/31
                            利き手で使えるので動かし易い。小型で狭小作業も楽。
                            パワーもそこそこあり他の用途でも使えそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4104BASP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ

                            22,392円

                            ( 24,631円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ダイヤモンドホイール別売

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました