(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125mm内装マルノコ(アルミベース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

125mm内装マルノコ(アルミベース)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
38,509円 29,983円
税込単価
42,360円 32,981円

【特長】・小型・軽量2.2kgボディで際切り可能な高機能タイプ・際切り機能付、...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    46
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    710
  • 切込深度(45度)(mm):
    30/傾斜左15°時 18
  • 定格電流(A):
    7.5
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5600
  • 詳細タイプ:
    レーザーダブルスリットチップソー付
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    125
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • 二重絶縁:
  • LEDライト:
  • ブレーキ付:
  • 集じん機に接続できます:
  • カーボンブラシの呼び番号:
    408
  • コード(m):
    5
  • 質量(g):
    2200
  • 標準付属品(チップソー):
    36T A-48197
  • 標準付属品:
    ボックスレンチ10 (782223-9) 平行定規・ダストノズル

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5241

1個

38,509円

29,983

( 32,981円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量2.2kgボディで際切り可能な高機能タイプ
・際切り機能付、内装作業を快適にこなす
・通電ランプ付
・レーザーダブルスリットチップソー付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm内装マルノコ(アルミベース)の型番5241のページです。
型番5241に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125mm内装マルノコ(アルミベース)

125mm内装マルノコ(アルミベース)

    バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

    バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

      125mm電気マルノコ(アルミベース)

      125mm電気マルノコ(アルミベース)

        105ミリカッタ

        105ミリカッタ

          充電式マルノコ(鉄板ベース)

          充電式マルノコ(鉄板ベース)

            305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

            305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

              180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

              180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                際切マルノコ(アルミベース)

                際切マルノコ(アルミベース)

                  305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

                  305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

                    カッタ(ダイヤモンドホイール付き)

                    カッタ(ダイヤモンドホイール付き)

                      防じんカッター(鉄工用)専用替刃

                      防じんカッター(鉄工用)専用替刃

                        角度付丸鋸定規

                        角度付丸鋸定規

                          EZ3580用山落し

                          EZ3580用山落し

                            メーカー マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ 新ダイワ工業 エスコ Panasonic
                            通常価格 38,509円 21,688円 29,889円 22,392円 12,591円 54,671円 40,302円 39,822円 71,146円 53,922円 7,970円 9,220円 700円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 - - -
                            商品タイプ 丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 関連品 - 関連品
                            切込深度(90度)(mm) 46 26.5 46 21.5 25.5 100 60 64 100 60 - - -
                            電圧(V) 単相100 - 単相100 単相100 直流10.8 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - - -
                            消費電力(W) 710 - 710 720 - 1,430 1400 1050 1,430 1430 - - -

                            125mm内装マルノコ(アルミベース)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            切断作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/24
                            薄手のコンパネ等切断には125mmの丸鋸が使勝手が良いと思います。165mmよりは深切はできませんが、コンパネ等の切断なら断然125mmがコンパクトで取り回しが楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました